HMC316
过期
高IP3 DBL-BAL混频器,采用SMT封装,1.5 - 3.5 GHz
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 转换损耗: 8 dB
- LO/RF隔离: >35 dB
- 输入IP3: +25 dBm
- 小型封装: <1 mm高
HMC316MS8(E)是一款微型双平衡混频器,采用8引脚表贴塑料封装。 无源GaAs schottky二极管混频器集成了平面片内巴伦变压器,无需外部元件。 该混频器可用作上变频器、下变频器或调制器。 该混频器在中频段提供7.5 dB转换损耗,+25 dBm IIP3及+19 dBm LO驱动电平。 该设计针对需提供高转换器线性度的低成本大规模应用进行了优化。
应用
- 蜂窝基站
- 电缆调制解调器
- 固定无线接入系统
- WiMAX
参考资料
质量文档 4
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC316MS8 | 8-Lead MSOP | ||
HMC316MS8E | 8-Lead MSOP | ||
HMC316MS8ETR | 8-Lead MSOP | ||
HMC316MS8TR | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 3, 2016 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
HMC316MS8 | 过期 | |
HMC316MS8E | 最后购买期限 | |
HMC316MS8ETR | 过期 | |
HMC316MS8TR | 过期 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc316的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论