HMC307

过期

1 dB LSB 5位数字衰减器,采用SMT封装,DC - 4 GHz

Viewing:

产品详情

  • 1 dB LSB步进至31 dB
  • 每位单个控制线路
  • 误码率:±0.5 dB(典型值)
  • 小型QSOP-16封装: 29.4 mm²

推荐替代产品

HMC624A 推荐新设计使用

0.1GHz至6.0 GHz、0.5 dB LSB、6位、GaAs数字衰减器

HMC307
1 dB LSB 5位数字衰减器,采用SMT封装,DC - 4 GHz
hmc307qs16g_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC624A 推荐新设计使用 0.1GHz至6.0 GHz、0.5 dB LSB、6位、GaAs数字衰减器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC307QS16G
HMC307QS16G评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc307的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览