HMC306A
推荐新设计使用0.5 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.7 - 3.8 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 产品符合RoHS标准
- 0.5 dB LSB步进至15.5 dB
- 每位单正电压控制
- 误码率:±0.2 dB(典型值)
- 小型15 mm2封装: MSOP10
HMC306AMS10和HMC306AMS10E均为通用型宽带5位正控制GaAs IC数字衰减器,采用10引脚MSOP 表贴塑料封装。 该器件的频率范围为0.7至3.8 GHz,典型插入损耗小于1.5至2.3 dB。 对于15.5 dB的总衰减,这些衰减器位值为0.5 (LSB)、1、2、4和8 dB。 在± 0.2 dB(典型值)时,衰减精度较佳且IIP3高达+52 dBm。 五个控制电压输入,在0和+3至+5V之间切换,用于选择每个衰减状态。 需通过外部5K Ohm电阻施加+3至+5V的单Vdd偏置。
应用
- 蜂窝、UMTS/3G基础设施
- ISM, MMDS, WLAN, WiMAX
- 微波无线电和VSAT
- 测试设备和传感器
参考资料
数据手册 1
产品选型指南 1
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC306AMS10E | 10-Lead MSOP | ||
HMC306AMS10ETR | 10-Lead MSOP |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc306a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论