HMC305A

过期

0.5dB LSB 5位数字衰减器SMT,0.7 - 3.8 GHz

产品模型
2
Viewing:

产品详情

  • 0.5 dB LSB步进至15.5 dB
  • CMOS兼容串行数据接口
  • SPI兼容串行输出
  • 误码率:±0.3 dB(典型值)
  • QFN无铅SMT封装,16mm²
  • 包含在HMC-DK004设计人员套件中

推荐替代产品

HMC305S 推荐新设计使用

无毛刺0.5 dB 5位串行控制硅数字衰减器,0.4 - 7.0 GHz

HMC305A
0.5dB LSB 5位数字衰减器SMT,0.7 - 3.8 GHz
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC305S 推荐新设计使用

无毛刺0.5 dB 5位串行控制硅数字衰减器,0.4 - 7.0 GHz

Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC305ALP4
HMC305ALP4 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc305a的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览