HMC277
过期SGL-BAL混频器,采用SMT封装,0.7至1.2 GHz
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 无源拓扑
- LO/RF Isolation: 26 dB
- 输入IP3: +21 dBm
- 低转换损耗: 9 dB
- 符合RoHS标准的MSOP-8封装
HMC277MS8(E)是一款通用型单平衡混频器,采用8引脚超小型塑料表贴封装(MSOP)。 无源MMIC混频器采用GaAs Schottky二极管和新颖的平面变压器片内巴伦结构。 HMC277MS8(E)无需外部匹配元件,适用于上变频器和下变频器应用。 RF端口通过MMIC巴伦来平衡,同时LO端口直接连接至二极管。 该产品与HMC272MS8(E)引脚兼容,工作频率范围为1.7至3.0 GHz。
应用
- 蜂窝/3G基础设施
- 基站和中继器
- GSM, CDMA和WCDMA
- 订阅用户和便携式设备
参考资料
停产数据手册 1
质量文档 2
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC277MS8E | 8-Lead MSOP | ||
HMC277MS8ETR | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
HMC277MS8E | 过期 | |
HMC277MS8ETR | 过期 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc277的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论