HMC273A
推荐新设计使用1 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.7至3.8 GHz
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 产品符合RoHs标准
- 1 dB LSB步进至31 dB
- 每位单正电压控制
- 误码率:±0.2 dB(典型值)
- 小型MSOP 10封装: 14.8mm2
- 包含在HMC-DK004设计人员套件中
HMC273AMS10G(E)是一款通用型宽带5位正控制GaAs IC数字衰减器,采用10引脚MSOP塑料封装。工作频率范围为0.7至3.8 GHz,典型插入损耗小于3 dB。对于31 dB的总衰减,衰减器位值为1 (LSB)、2、4、8和16 dB。在±0.2 dB(典型值)时,精度较佳且IIP3高达+46 dBm。五位控制电压输入,在0和+3至+5 V之间切换,用于选择每个衰减状态。需通过外部5K Ohm电阻施加+3至+5 V的单Vdd偏置。
应用
- 蜂窝、UMTS/3G基础设施
- ISM, MMDS, WLAN, WiMAX
- 微波无线电和VSAT
- 测试设备和传感器
参考资料
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC273AMS10GE | 10-Lead Mini Small Outline Package with Exposed Pad | ||
HMC273AMS10GETR | 10-Lead Mini Small Outline Package with Exposed Pad |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 6, 2019 - 19_0063 Assembly Site Transfer of Select MSOP and SOIC_N E-pad Devices to Carsem Malaysia |
||
HMC273AMS10GE | 量产 | |
HMC273AMS10GETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具