HMC272A
过期SGL-BAL混频器,采用SMT封装,1.7 - 3.0 GHz
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 产品符合RoHS标准
- 小型封装: MSOP8
- LO/RF隔离: 32 dB
- IP3(输入): +21 dBm
HMC272AMS8(E)是一款通用、超小型单平衡混频器,采用8引脚超小型塑料表贴封装(MSOP)。 无源MMIC混频器采用GaAs Schottky二极管和新颖的平面变压器片内巴伦结构。 RF端口通过MMIC巴伦来平衡,同时LO端口直接连接至二极管。 MMIC性能稳定可提高系统工作效率并确保符合法规要求。
应用
- 针对PCS的上或下变频器
- W-CDMA
- 2.4 GHz ISM
- MMDS
参考资料
质量文档 1
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC272AMS8E | 8-Lead MSOP | ||
HMC272AMS8ETR | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 3, 2016 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
HMC272AMS8E | 过期 | |
HMC272AMS8ETR | 过期 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc272a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论