HMC271A
过期1dB LSB 5位数字衰减器,采用SMT封装,0.7 - 3.7 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 1 dB LSB步进至31 dB
- CMOS兼容串行数据接口
- SPI兼容串行输出
- 误码率:±0.4 dB(典型值)
- 4x4 mm QFN塑料封装
HMC271ALP4(E)是一款集成CMOS兼容串行转并行驱动器的宽带5位正控制GaAs IC数字衰减器,采用低成本无引脚QFN 4x4 mm SMT封装。 该器件的频率范围为0.7至3.7 GHz,典型插入损耗小于2.5 dB。 对于31 dB的总衰减,衰减器位值为1 (LSB)、2、4、8和16 dB。 在± 0.4 dB(典型值)时,精度最佳且IIP3高达+48 dBm。 五位CMOS兼容串行控制字用于选择各衰减状态。 需通过外部5 kOhm电阻施加+3V至+5V的单Vcc偏置。
HMC271ALP4(E)为HMC271LP4(E)的替代器件。
应用
- 蜂窝/3G基础设施
- 固定无线、WiMax和WiBro
- 测试仪器仪表
推荐替代产品
0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字串行控制衰减器,DC - 4 GHz
参考资料
停产数据手册 1
质量文档 3
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC271ALP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC271ALP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
HMC271ALP4E | 过期 | |
HMC271ALP4ETR | 过期 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC542B | 推荐新设计使用 |
0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字串行控制衰减器,DC - 4 GHz |
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc271a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论