eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

HMC270

过期

SPDT非反射开关,采用SMT封装,DC - 8 GHz

Viewing:

产品详情

  • 宽带性能: DC - 8 GHz
  • 极高隔离度: 45 dB (6 GHz)
  • 非反射式设计
  • 低成本MSOP-8封装: 14.8 mm²

推荐替代产品

HMC270A 推荐新设计使用

GaAs MMIC SPDT非反射式开关DC -8 GHz

HMC270
SPDT非反射开关,采用SMT封装,DC - 8 GHz
hmc270ms8g_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC270A 推荐新设计使用 GaAs MMIC SPDT非反射式开关DC -8 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC270MS8G
HMC270MS8G评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc270的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览