eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

HMC252

过期

SP6T非反射开关,采用SMT封装,DC - 3 GHz

产品模型
4
Viewing:

产品详情

  • 低插入损耗(2 GHz): 0.9 dB
  • 单正电源: Vdd = +5V
  • 集成式3:6 TTL解码器
  • 24引脚QSOP封装


HMC252

SP6T非反射开关,采用SMT封装,DC - 3 GHz

hmc252qs24_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC252A 推荐新设计使用

GaAs MMIC SP6T非反射式开关,DC - 3 GHz

Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC252QS24
HMC252QS24评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc252的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览