HMC244A
HMC244A
推荐新设计使用SP4T密封开关SMT,DC - 4 GHz
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 低插入损耗:0.9 dB
- 非反射设计
- 集成式2:4 TTL解码器
- 单正电源:Vdd = +5V、+3V
- 16引脚密封型SMT封装
HMC244AG16是一款非反射式SP4T开关,采用16引脚玻璃/金属(密封)封装。 该开关频率范围为DC至4 GHz,3 GHz范围内提供30至50 dB隔离和0.7 dB的低插入损耗。 该开关上集成了2:4 TTL/CMOS兼容解码器,仅需两个控制线和一个5V正偏置即可选择每个路径,从而可取代GaAs SP4T开关通常所需的8个控制线。
应用
- 应用
- 军用无线电、雷达和ECM
- 空间应用
- 测试仪器仪表
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC244AG16 | 16-Lead Flat Package with Gullwing Formed Leads |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC7992 | 推荐新设计使用 |
非反射式硅SP4T开关,0.1 GHz至6.0 GHz |
工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具