HMC241ALP3E
HMC241ALP3E
量产GaAs、非反射式、SP4T开关,100 MHz至4 GHz
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 宽带频率范围:100 MHz至4 GHz
- 非反射式50 Ω设计
- 低插入损耗:0.7 dB(2 GHz时)
- 高隔离度:43 dB(2 GHz时)
- 高输入线性度:250 MHz至4 GHz高功率处理能力单正电源:3 V至5 V
- 集成式2:4线路解码器
- 16引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装
- ESD额定值:250 V(1A级)
- 与HMC7992引脚兼容
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
HMC241ALP3E支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
- 下载HMC241ATCPZ-EP数据手册
- 军用温度范围(−55℃至+125℃)
- 受控制造基线
- 唯一封装/测试厂
- 产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
HMC241ALP3E是一款通用型、非反射式、100 MHz至4 GHz单刀四掷(SP4T)开关,采用砷化镓(GaAs)工艺制造。该开关提供43 dB(典型值)的高隔离度(2 GHz)、0.7 dB的低插入损耗(2 GHz)和片内端接隔离端口。
片内电路允许HMC241ALP3E以3 V至5 V范围内的单正电源电压运行。此开关需要两个正逻辑控制电压。HMC241ALP3E内置片内二进制2:4线路解码器,通过两条逻辑输入线路提供逻辑控制,便于选择四个射频(RF)线路中的一个。
HMC241ALP3E采用3 mm × 3 mm、16引脚LFCSP封装。HMC7992是此开关的硅版本,在更高频率下具有更好的性能。
应用
- 蜂窝/4G基础设施
- 无线基础设施
- 汽车远程信息处理
- 移动无线电
- 测试设备
参考资料
数据手册 3
质量文档 1
磁带和卷轴规格 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC241ALP3E | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.85mm) | ||
HMC241ALP3ETR | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.85mm) | ||
HMC241ATCPZ-EP-PT | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.85mm w/ EP) | ||
HMC241ATCPZ-EP-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.85mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 23, 2018 - 18_0055 Moisture Sensitivity Level Rating Change for Select Packaged Products |
||
HMC241ALP3E | 量产 | |
HMC241ALP3ETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC7992 | 推荐新设计使用 |
非反射式硅SP4T开关,0.1 GHz至6.0 GHz |
工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc241alp3e的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论