eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

HMC241

过期

HMC241LP3/HMC241QS16

SP4T非反射开关SMT,DC至4 GHz
产品模型
8
Viewing:

产品详情

  • 高隔离度: 43 dB (2 GHz)
  • 低插入损耗: 0.5 dB至0.7 dB (2 GHz)
  • 单正电源:
    Vdd = 5 V
  • 集成式2:4 TTL解码器,采用3 mm x 3 mm SMT封装和16引脚QSOP封装
  • 产品符合RoHS标准


推荐替代产品

HMC241A

HMC241

HMC241LP3/HMC241QS16

SP4T非反射开关SMT,DC至4 GHz
HMC241LP3_fbl HMC241QS16_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC241AQS16 GaAs MMIC SP4T非反射式开关,DC - 3.5 GHz
HMC241ALP3E GaAs、非反射式、SP4T开关,100 MHz至4 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC241LP3
HMC241LP3评估板
EVAL-HMC241QS16
HMC241QS16 Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc241的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览