HMC233

过期

高隔离SPDT开关,采用密封SMT封装,DC - 6 GHz

Viewing:

产品详情

  • 隔离: 44 dB(2 GHz时)z
    31 dB @ 6 GHz 
  • 插入损耗: 1.5 dB(典型值,4 GHz)
  • 非反射式设计
  • 密封表贴封装

推荐替代产品

HMC232A 推荐新设计使用

GaAs,SPDT开关,非反射式,100 MHz至12 GHz

HMC233
高隔离SPDT开关,采用密封SMT封装,DC - 6 GHz
hmc233g8_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-HMC233G8
HMC233G8 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC233的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览