HMC220B
推荐新设计使用5 GHz 至 12 GHz GaAs、 MMIC、基本混频器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 低转换损耗:9 dB
- 无需直流偏置和外部匹配
- 上转换和下转换的理想选择
- 宽带中频范围:直流至 4 GHz
- 超小型封装:8 引脚 MINI_SO_EP
HMC220B是一款超小型、双平衡混频器,采用带裸焊盘(MINI_SO_EP)的 8 引脚微型小型封装。此基本的单片微波集成电路混频器由砷化镓(GaAs)肖特基二极管和片内平面变压器巴伦组成。
该设备可用作 5 GHz 至 12 GHz 的上变频器、下变频器、双相解调器或相位比较器。由于优化的巴伦结构,HMC220B 提供了出色的本地振荡器(LO)到射频(RF)以及 LO 到中频(IF)的隔离,并且在低至 7 dBm 下工作。符合 RoHS 指令的 HMC220B 消除了对线焊的需求,并与大批量表面贴装制造技术兼容。
应用
- 超小孔径终端(VSAT)和移动卫星通信终端
- 微波和军事射频
- 无线回传设备
- 汽车、专用短程通信(DSRC)和智能汽车公路系统(IVHS)
- 军事雷达、电子战(EW)和电子对抗(ECM)子系统
参考资料
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC220BMS8GE | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
HMC220BMS8GETR | 8-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 6, 2019 - 19_0063 Assembly Site Transfer of Select MSOP and SOIC_N E-pad Devices to Carsem Malaysia |
||
HMC220BMS8GE | 量产 | |
HMC220BMS8GETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc220b的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论