HMC194A
HMC194A
推荐新设计使用
SPDT高隔离开关SMT,DC - 3 GHz
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 小型封装: MSOP8
- 高隔离度: 50 dB
- 正控制电压: 0/+3V至0/+7V
HMC194AMS8E是一款低成本SPDT开关,采用8引脚MSOP封装,适合两个RF路径之间需要高隔离性能的应用。 这些器件可控制DC至3 GHz范围的信号,经过优化提供中低功耗应用所需的极高隔离度、最小插入损耗。 片内电路在极低直流电流时采用正电压控制工作,且控制输入兼容CMOS和大多数TTL逻辑系列。 “关断”状态下,RF1和RF2反射断开。
应用
- 蜂窝/PCS基站
- 便携式无线系统
- MMDS和无线局域网
参考资料
数据手册 1
质量文档 1
产品选型指南 1
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC194AMS8E | 8-Lead MSOP | ||
HMC194AMS8ETR | 8-Lead MSOP |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc194a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论