HMC188

过期

无源SMT倍频器,1.25 - 3.0 GHz


产品模型
4
Viewing:

产品详情

  • 转换损耗: 15 dB
  • Fo、3Fo、4Fo隔离: 45 dB
  • 输入驱动电平: 10至20 dBm



HMC188
无源SMT倍频器,1.25 - 3.0 GHz

hmc188ms8_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC1096 推荐新设计使用

GaAs pHEMT MMIC x2有源倍频器,3.8-5.6 GHz输出

Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC188MS8
HMC188MS8评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc188的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览