HMC187A
过期无源SMT倍频器,0.85 - 2.0 GHz
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 转换损耗: 15 dB
- Fo、3Fo、4Fo隔离: 40 dB
- 输入驱动电平: 10至20 dBm
HMC187AMS8(E)是一款微型倍频器MMIC,采用8引脚MSOP塑料封装。. 相对于输入信号电平,无用基波和高阶谐波抑制为40 dB(典型值)。 该倍频器采用Hittite MMIC混频器中相同的二极管/巴伦技术。 该倍频器适合较低频率倍频比直接产生较高频率更经济的大规模应用。 无源Schottky二极管倍频技术不会给倍增信号增加可衡量的加性相位噪声。
应用
- 无线本地环路
- LMDS、VSAT和点对点无线电
- UNII和HiperLAN
- 测试设备
参考资料
质量文档 2
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC187AMS8 | 8-Lead MSOP | ||
HMC187AMS8E | 8-Lead MSOP | ||
HMC187AMS8ETR | 8-Lead MSOP | ||
HMC187AMS8TR | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 3, 2016 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
HMC187AMS8 | 过期 | |
HMC187AMS8E | 最后购买期限 | |
HMC187AMS8ETR | 最后购买期限 | |
HMC187AMS8TR | 过期 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc187a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论