HMC182

过期

SP4T非反射开关,采用SMT封装,DC - 2 GHz


产品模型
4
Viewing:

产品详情

  • 低插入损耗: 0.8dB
  • 集成式2:4解码器
  • 4引脚SOIC封装

推荐替代产品

HMC241A

HMC182
SP4T非反射开关,采用SMT封装,DC - 2 GHz

hmc182s14_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

技术文章 1

停产数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC241AQS16 GaAs MMIC SP4T非反射式开关,DC - 3.5 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC182S14
HMC182S14评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc182的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览