HMC1160
推荐新设计使用MMIC VCO with Half Frequency Output, 8.45 GHz to 9.30 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- Dual output: fO = 8.45 GHz to 9.3 GHz
- fO/2 = 4.225 GHz to 4.65 GHz
- POUT: 12 dBm
- Phase noise: −116 dBc/Hz at 100 kHz
- No external resonator needed
- RoHS compliant, 5 mm × 5 mm SMT package: 25 mm2
The HMC1160 is a MMIC voltage controlled oscillator that integrates a resonator, a negative resistance device, and a varactor diode, and features a half frequency output.
Because of the monolithic construction of the oscillator, output power and phase noise performance are excellent over temperature.
Power output is 12 dBm typical from a 5 V supply voltage. The voltage controlled oscillator is housed in a RoHS compliant SMT package and requires no external matching components.
APPLICATIONS
- Point to point and multipoint radio
- Test equipment and industrial controls
- VSAT
参考资料
质量文档 2
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC1160LP5E | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC1160LP5ETR | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc1160的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论