HMC1096
推荐新设计使用
GaAs pHEMT MMIC x2有源倍频器,3.8-5.6 GHz输出
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 高输出功率: 12 dBm
- 低输入功耗驱动: -2至+5 dBm
- Fo、3 Fo隔离: +22 dBc
- 单电源: +5V (100 mA)
- 16引脚3 x 3 mm SMT封装
HMC1096LP3E是一款采用GaAs pHEMT技术制造而成的x2有源宽带倍频器,采用符合RoHS标准的无引脚低应力注射成型塑料SMT封装。 由0 dBm信号驱动时,该倍频器在3.8至5.6 GHz范围内提供+12 dBm的典型输出功率。 相对于输出信号电平,Fo和3 Fo隔离为+22 dBc。 这款倍频器具有隔直的I/O,非常适合在点对点和VSAT无线电的LO倍频链中使用,与传统方法相比,可以减少器件数量。 HMC1096LP3E与表贴制造技术兼容。
应用
- 点对点和VSAT无线电
- 测试仪器仪表
- 军事和太空
参考资料
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC1096LP3E | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC1096LP3ETR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 29, 2023 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC1096LP3E | 量产 | |
HMC1096LP3ETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc1096的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论