HMC1095
推荐新设计使用0.5 dB LSB GaAs MMIC 6位75 Ohms数字衰减器,DC - 3 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 0.5 dB LSB步进至31.5 dB
- 上电状态选择
- 高输入IP3: +57 dBm
- 低插入损耗: 1.5 dB (1.0 GHz)
- TTL/CMOS兼容、串行、并行或锁存并行控制
- 步长误差:±0.25 dB(典型值)
- +3V或+5V单电源
- 16 mm²无铅SMT塑料封装
HMC1095LP4E是一款宽带6位GaAs IC数字衰减器,采用低成本无铅SMT封装。 多功能数字衰减器采用针对接近直流操作的片外交流接地电容,使其适合各种RF和IF应用。 双模控制接口兼容CMOS/TTL,可接受三线式串行输入或6位并行字。 HMC1095LP4E还具有用户可选上电状态和串行输出端口,从而级联Hittite串行控制组件。 HMC1095LP4E采用符合RoHS标准的4x4 mm QFN无铅封装,无需外部匹配元件。
应用
- CATV/卫星电视机顶盒
- CATV调制解调器
- CATV基础设施
- 数据网络设备
参考资料
数据手册 1
产品选型指南 1
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC1095LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC1095LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 29, 2023 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC1095LP4E | 量产 | |
HMC1095LP4ETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC1095的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论