本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。

有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处

ADV7613

推荐新设计使用

低功耗HDMI至LVDS显示桥

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 提供双通道LVDS发射器输出的单输入HDMI接收器
  • HDMI接收器支持
    148.5 MHz最高TMDS时钟频率
    支持高带宽数字内容保护(HDCP) 1.4,内置HDCP密钥
    自适应HDMI均衡器
    HDMI端口支持5 V检测和热插拔
    扩展的色度,包括sYCC601、Adobe RGB、Adobe YCC 601和xvYCC扩展颜色范围
  • LVDS发射器
    双通道24位OpenLDI接口
    支持6位和8位非平衡OpenLDI或8位视频电子设备标准协会(VESA)格式
  • 音频支持包括高比特率(HBR)和直接数字流(DSD) (DSD)
  • 支持SPDIF(兼容IEC 60958)数字音频
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADV7613

低功耗HDMI至LVDS显示桥

提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADV7613

ADV7613 评估板

特性和优点

  • HDMI输入连接器
  • HDMI输出连接器
  • LVDS输出连接器

产品详情

EVAL-ADV7613FEBZ 评估板用户指南旨在为EVALADV7613FEBZ 提供应用支持。

ADV7613 是低压差分信号(LVDS)输出设备的高清晰度多媒体接口(HDMI®)输入设备,用于将HDMI输入信号转换为LVDS输出信号,以驱动连接的、可处理LVDS 型信号的液晶显示器(LCD)。

EVAL-ADV7613FEBZ 使用户可通过驱动连接的LCD输出设备或直接驱动连接的电视监控器,来评估ADV7613。可以同时驱动电视监控器和LCD显示器。

评估板上有现场可编程门阵列(FPGA)器件和Blackfin® 器件,可以输出到电视监控器。Blackfin器件在EVAL-ADV7613FEBZ评估板上提供 I2C 通信。

FPGA和Blackfin器件在评估板上进行编程。

有关完整的详细信息,请参阅 ADV7613 的数据手册,在使用评估板时,必须同时参阅本用户指南。

EVAL-ADV7613
ADV7613 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7613的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览