ADV7282A

推荐用于新设计

具有差分输入的 10 位 4 倍过采样 SDTV 视频解码器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 全球 NTSC/PAL/SECAM 颜色解调支持
  • 一个 10 位 ADC,每个通道 4 倍过采样率,适用于 CVBS、Y/C 和 YPrPb 模式
  • 带有片内抗锯齿滤波器的模拟视频输入通道
    • ADV7282A:多达 4 个输入通道
    • ADV7282A-M:多达 6 个输入通道
  • 对 CVBS(复合)、S 视频 (Y/C) 和 YPrPb(分量)的视频输入支持
  • 完全差分、伪差分和单端 CVBS 视频输入支持
  • NTSC/PAL/SECAM 自动检测
  • 对 2 个视频输入的 STB 诊断
  • 高达 4 V 共模输入范围解决方案
  • 卓越的共模噪声抑制功能
  • 5 行自适应 2D 梳状滤波器和 CTI 视频增强
  • 采用自适应峰值白电平模式的集成式 AGC
  • 快速切换功能
  • 集成式 I2P 视频输出转换器(去交错器)
  • ACE
  • 下抖动(8 位到 6 位)
  • Rovi 复制保护检测
  • 8 位 ITU-R BT.656 YCrCb 4:2:2 输出,以及 HS、VS 或场同步 (ADV7282A)
  • MIPI CSI-2 输出接口(仅限 ADV7282A-M)
  • 支持 WST 的全功能 VBI 数据切片器
  • 提供掉电模式
  • 兼容 I2C 的双线串行接口
  • 符合汽车应用要求
  • 工作温度范围为 −40°C 至 +105°C
  • 32 引脚 5 mm × 5 mm 兼容 RoHS 的 LFCSP
ADV7282A
具有差分输入的 10 位 4 倍过采样 SDTV 视频解码器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADV7282A-M

ADV7282A-M 评估板

特性和优点

  • 6 个可接受以下任一格式的视频输入端口:单端 CVBS、差分 CVBS、S 视频 (Y/C) 和分量 (YPbPr)
  • MIPI CSI-2 发射器输出

产品详情

EVAL-ADV7282AMEBZ 评估套件是由 Analog Devices, Inc. 提供的平台,用于评估 ADV7282A-M 视频解码器。EVAL-ADV7282AMEBZ 评估套件包含 EVAL-ADV7282AMEBZ 评估板及其所有必需的外设。

本用户指南详细介绍了 EVAL-ADV7282AMEBZ 评估板硬件,以及使用该硬件所需的软件。

使用 EVAL-ADV7282AMEBZ 评估板时,应参阅 ADV7282A-M 数据手册和 ADV7280A/ADV7281A/ADV7282A 设备手册,同时参阅本用户指南。

可访问工程师专区,以查找其他有关 ADV7282A-M 的信息。

eval board
EVAL-ADV7282A

ADV7282A 评估板

特性和优点

  • 4 个可接受以下任一格式的视频输入端口:单端 CVBS、S 视频 (Y/C) 和分量 (YPbPr)
  • 数字 (ITU-R BT.656) 和 YPbPr 输出

产品详情

EVAL-ADV7282AEBZ 评估套件是由 Analog Devices, Inc. 提供的平台,用于评估 ADV7282A 视频解码器。EVAL-ADV7282AEBZ 评估套件包含 EVAL-ADV7282AEBZ 评估板及其所有必需的外设。

本用户指南详细介绍了 EVAL-ADV7282AEBZ 评估板硬件,以及使用该硬件所需的软件。

使用 EVAL-ADV7282AEBZ 评估板时,应参阅 ADV7282A 数据手册和 ADV7280A/ADV7281A/ADV7282A 设备手册,同时参阅本用户指南。

可访问工程师专区,以查找其他有关 ADV7282A 的信息。

EVAL-ADV7282A-M
ADV7282A-M 评估板
EVAL-ADV7282A
ADV7282A 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7282A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览