ADSP-SC596
推荐新设计使用1 GHz SHARC+ DSP,集成Arm® Cortex®-A55
- 产品模型
- 2
产品详情
SHARC+内核基础架构
- 1 GHz(最大值)内核时钟频率
- 640KB片内1级(L1) SRAM存储器(支持奇偶校验)提高了低延迟性能
- 支持32、40和64位浮点
- 32位定点
- 字节、短字、字、长字寻址
Arm内核基础架构
- 1.2 GHz Arm Cortex-A55(具有Neon/FPU)
- 32kB/32kB L1指令/数据缓存
- 256kB L2缓存
存储器
- 2048 KB片内2级(L2) SRAM,具有ECC保护功能,在许多用例中无需外部存储器
- 针对低系统功耗而优化的3级(L3)接口,提供与DDR3(支持1.35 V DDR3L器件)相连的16位接口
16位DDR/DDR3L存储器控制器
- DDR3L支持1.35V
高级硬件加速器
- 增强型FIR/IIR加速引擎以内核时钟频率运行,可提高处理能力
- 带OTP的安全加密引擎
强大的DMA系统
创新型数字音频接口(DAI)包括:
- 8个全SPORT接口(提供TDM和I2S模式)
- 2个S/PDIF Rx/Tx、8个ASRC对
- 8个精密时钟发生器
- 2个四通道PDM麦克风输入
- 40个缓冲器
其他外设连接/接口
- 1个eMSI (SDIO/eMMC)
- 2个四通道SPI、1个八通道SPI
- MLB 3引脚/6引脚
- 6个I2C、3个UART
- 2个链路端口
- 16个通用定时器、1个通用计数器
- 3个看门狗定时器
- ePPI
- USB 2.0 HS OTG控制器
- 10/100 EMAC
- 带AVB的10/100/1000 EMAC和1588
- 2x CAN FD
- 8通道12位管理ADC
- 135个GPIO引脚、40个DAI引脚
- 热传感器
封装
- 17mm x 17mm(0.8mm间距)400引脚CSP_BGA封装
其他特性
- 安全和保护
- 加密硬件加速器
- 快速安全引导,支持IP保护
- 以1 GHz运行的增强FIR和IIR加速器
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
ADSP-SC598/SC596/SC595处理器运行速度可达1 GHz,属于ADSP-SC59x SHARC®系列产品。这些处理器包含与ADSP-SC594/SC592/SC591相同的双核SHARC+® DSP架构,可将Arm内核升级为以高达1.2 GHz速率运行的Cortex-A55。具有FPU和Neon® DSP扩展的A55处理器,可处理更多实时处理任务并管理音频应用中用于时效数据接口的外设。这些接口包括千兆以太网、USB高速、CAN FD和各种其他连接选项,用于灵活和简化的系统设计。
ADSP-SC59x SHARC处理器属于SIMD SHARC系列数字信号处理器(DSP),采用ADI公司的Super Harvard架构。这些32/40/64位浮点处理器针对高性能音频/浮点应用进行了优化,具有大容量片内静态随机存取存储器(SRAM),可消除输入/输出(I/O)瓶颈的多条内部总线,并且提供创新的数字音频接口(DAI)。SHARC+内核的新增特性包括缓存增强和分支预测,同时保持指令集兼容之前的SHARC产品。
SHARC+处理器集成了许多先进的系统外设和存储器(参见数据手册中的表1),在一个集成封装中提供精简指令集计算机(RISC)式编程能力、多媒体支持和先进的信号处理,堪称类似应用的首选平台。这些应用涵盖众多市场领域,包括汽车、专业音频和需要高性能浮点处理的工业应用。
应用
- 汽车:
- 音频放大器、音响主机、ANC/RNC、后座娱乐、数字驾驶舱、ADAS
- 消费音频和专业音频:
- 扬声器、条形音箱、AVR、会议系统、混音台、麦克风阵列、耳机
参考资料
应用笔记 14
处理器手册 2
集成电路异常 1
信息 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADSP-SC596BBPZ10 | 400-Ball BGA_ED (17mm x 17mm x 1.649mm) | ||
ADSP-SC596KBPZ10 | 400-Ball BGA_ED (17mm x 17mm x 1.649mm) |
软件资源
中间件 1
CrossCore® Embedded Studio
CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。
更多内容CrossCore® Utilities
CrossCore Utilities is a collection of utilities for use with Analog Devices processors, in conjunction with CrossCore Embedded Studio, IAR or Keil development tools.
更多内容SigmaStudio®+
汽车音频、连接和算法/IP应用的系统级解决方案
更多内容Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
Silent Switcher稳压器 2 | ||
LTC3310S LTC3310S-1 LTC3310 LTC3310-1 |
采用 3mm x 3mm LQFN 封装的 5V、10A 同步降压型 Silent Switcher 2 | |
LTC3307A | 推荐新设计使用 | 采用 2 mm x 2 mm LQFN 封装的 5 V、3 A 同步降压型 Silent Switcher |
超低噪声稳压器 1 | ||
LT8636 | 推荐新设计使用 | 具有2.5µA静态电流的42V、5A/7A峰值同步降压型Silent Switcher |
单电源监控器 1 | ||
ADM6315 | 量产 | 具有开漏输出的微处理器监控电路,采用4引脚SOT-143封装 |
内部电源开关降压稳压器 1 | ||
MAX77711 | 推荐新设计使用 | 10V输入、四相位、可配置、3A/相位、高效Buck转换器 |
正线性稳压器(LDO) 1 | ||
ADP151 | 量产 | 超低噪声 200 mA CMOS 线性稳压器 |
工具及仿真模型
热模型 1
BSDL 模型文件 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-SC596的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论