ADSP-SC589

量产

双核SHARC+和ARM Cortex-A5 SOC、双通道DDR、2x以太网、2xUSB、SDIO、PCIe、529-cspBGA

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

双核SHARC+基础架构:
  • 每个内核450 MHz (2.7GFLOPS)
  • 支持奇偶校验的5Mb/640KB L1存储器/内核
    • 可选缓存/SRAM模式
  • 支持32、40和64位浮点
ARM内核基础架构:
  • 450 MHz ARM Cortex-A5(具有Neon/FPU)
  • 32kByte/32kByte L1指令/数据缓存
  • 256kByte L2缓存
共享的系统存储空间
  • 256KB L2 SRAM,带ECC保护功能
最多两个高速存储控制器
  • DDR3-900、DDR2-800和LPDDR(16位)
高级硬件加速器
  • FFT/iFFT(18 GFLOPS,每个1K-pt FFT 5usec)
  • FIR/IIR和SINC滤波器、ASRC
  • 带OTP的安全加密引擎
封装
  • 19mm × 19mm BGA(0.8mm间距)
  • 商用、工业和汽车
主要连接和接口:
  • 2个以太网MAC
    • 一个千兆(RGMII)和一个10/100 (RMII)
    • 支持IEEE-1588和AVB(QoS和时钟恢复)
  • 2个USB2.0 HS OTG/设备控制器(MAC/PHY)
  • 2个CAN2.0
  • SD/SDIO/MMC/eMMC(支持SDXC)
  • PCIe2.0(1通道)(仅SC589)
  • 最多8个全SPORT接口(提供TDM和I2S模式)
  • S/PDIF Tx/Rx、8个ASRC对、PCG
  • 2个双通道SPI和1个四通道SPI(提供直接执行功能)
  • 3个I2C和3个UART(提供流量控制功能)
  • 增强型并行外设接口
    • 用于视频I/O或并行转换器接口
  • 2个链路端口(双向、8位、最高150MB/sec)
  • 3个增强型PWM、ADC控制模块(ACM)
  • 8个GP定时器、1个GP计数器、WDT和RTC
  • 最多102个GPIO(多路复用,带其它接口)
  • 8通道12位1MSPS一般管理ADC
  • 热传感器
ADSP-SC589
双核SHARC+和ARM Cortex-A5 SOC、双通道DDR、2x以太网、2xUSB、SDIO、PCIe、529-cspBGA
提问

参考资料

数据手册 2

应用笔记 19

处理器手册 2

集成电路异常 1

信息 1

了解更多

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

eval board
ADZS-AUDIOPROJECT

适用于 SHARC® 音频模块的音频项目扩展板

特性和优点

  • 扩展板直接与 SHARC 音频模块配合
  • 1/4“ 立体声插孔
  • MIDI 5 引脚 DIN IN/OUT/THROUGH
  • 四个可编程的外部可路由按钮
  • 三个 POT 连接到 SHARC 音频模块的管理 ADC
  • 扩展板头部区域可连接到外部 LED、其他 POT、按钮和 MIDI
  • 大通孔原型设计区域具有本地 5 V 线性稳压器

产品详情

该音频项目扩展板是一款提供控制表面以及其他连接和信号访问功能的扩展板,适用于 SHARC® 音频模块。它可用于为 SHARC 音频模块直接创建控制表面,还可用于开发您自己的适用于 SHARC 音频模块的 I/O 和控制接口。

该音频项目扩展板插入到主 SHARC 音频模块底部的扩展连接器中,添加与主板上的 SHARC 相连的 ¼” 平衡 I/O、MIDI、按钮、LED 和旋钮。该音频项目扩展板还包括一个具有本地电源和头部连接的大试验板区域,可通过该区域访问 MIDI 端口、开关以及四个附加 POT 和 LED。

eval board
SHARC音频模块(ADZS-SC589-MINI)

SHARC音频模块(SAM)是适合音频应用的可扩展硬件/软件平台。

特性和优点

  • ADSP-SC589 浮点 SHARC® 处理器
    • 双 500 MHz SHARC+® DSP 内核和 500MHz ARM® Cortex®-A5 内核
  • 两个 2 Gbit DDR3 存储器
  • 512 Mbit SPI 闪存
  • 24 位 96 kHz ADAU1761 SigmaDSP® 音频编解码器
  • AD2425W A2B® 收发器
    • 多通道低延迟音频接口
  • 1/8“ 立体声插孔
  • 两个 60 引脚连接器,支持 ADI 和第三方“Fin”(扩展板)
  • 包括免费的 CrossCore® Embedded Studio 许可证和用于调试的 ICE-1000 仿真器
其他外设:

  • UART(用于 MIDI 等)
  • S/PDIF
  • 千兆比特以太网
  • USB OTG & HS

产品详情

SHARC® 音频模块是一款可扩展的硬件/软件平台,可用于进行音频应用的项目原型设计、开发和部署,包括效果处理器、多声道音频系统、MIDI 合成器和许多其他基于 DSP 的音频项目。

SHARC 音频模块的核心是 ADI 公司的 ADSP-SC589 SHARC 处理器,它是适用于音频处理的一款卓越引擎,其中融合了双 SHARC+ DSP 内核和 ARM 内核。SHARC 随附一组专家选择的外设,非常适用于音频项目的开发。

虽然 SHARC 音频模块可作为独立产品使用,但它也适合进行自定义扩展。ADI 公司正在开发扩展板(称为“Fin”)。该系列中的第一款产品是音频项目扩展板,可直接插到主 SHARC 音频模块上。

此外,有很多的开发商和板设计师,他们提供各种软件和硬件平台,可以让您扩展 SHARC 音频模块平台。由于可以通过两个多引脚连接器访问板的主要功能和 GPIO,因此您可以轻松地设计和构建自己的扩展板。可以在 SHARC 音频模块硬件参考手册中找到这些连接器的文档。

该板设计为与 CrossCore® Embedded Studio (CCES) 开发工具配合使用。开发环境有助于进行高级应用代码开发和调试。

除了传统的 C 和 C++ 开发外,SHARC 音频模块还支持 Faust(函数式音频流),这是一种开源函数编程语言,专门针对实时音频信号处理和合成而设计。Faust 可针对信号处理应用生成 C++ 以及其他目标语言。Faust 库提供一套丰富的音频 DSP 对象,可在创建 DSP 算法的过程中使用这些对象。使用 Faust,可以快速创建大型算法,从而充分利用 SHARC 音频模块平台提供的计算能力。

eval board
EMULATOR-ADSP

基于USB的低成本ICE-1000和高性能ICE-2000 JTAG仿真器

特性和优点

  • JTAG/SWD支持带ARM的Blackfin、Blackfin+、SHARC和多核SHARC+
  • 即插即用,兼容USB 2.0
  • USB总线供电型器件
  • 兼容Windows® 8.1、Window 7
  • 支持多处理器I/O电压: 1.8 V、2.5 V和3.3 V
  • 支持多处理器
  • ICE-1000上JTAG/SWD时钟工作频率为5 MHz
  • ICE-2000上JTAG/SWD时钟工作频率最高可达46 MHz
  • 多色LED增强状态指示
  • 软件控制目标复位,以支持远程调试



产品详情

ADI的ICE-1000和ICE-2000仿真器为在ADI处理器和DSP上开发、测试和调试高级应用提供了方便。 配合CrossCore® Embedded Studio开发环境使用,这些仿真器可为全部JTAG兼容型ADI处理器提供最新支持。

针对ICE-1000/ICE-2000增加的全新调试功能:

  • CoreSight串行线调试(SWD)



eval board
HDMI Audio EI3 EZ-Extender

The HDMI Audio EI3 EZ-Extender is a low-cost, plug-on extender for EZ-KITs that support the Expansion Interface 3 (EI3) specification. This board extends the capabilities of the evaluation system by providing a connection to three analog audio codecs along with an HDMI transmitter/receiver. For information about compatible EZ-KIT products, see the processors family's Software and Tools page.

特性和优点

  • Analog audio interface 
    • AD1939 – three Analog Devices 192 kHz audio codecs
    • 24 channels of audio out (twelve stereo channels)
    • Twelve channels of audio in (six stereo channels)
    • TDM and I2S modes at 48 kHz, 96 kHz, and 192 kHz sample rates
  • HDMI Interface 
    • ADV7625 HDMI Transmitter/Receiver
    • 8 channels of HD audio from HDMI (7.1 surround sound)
    • 4 HDMI Inputs and 2 HDMI outputs
  • Single-ended input/output 
    • Twelve RCA phono jack inputs
    • Twenty four RCA phono jack outputs
  • IR Interface 
    • HDMI CEC/remote control support

产品详情

The HDMI Audio EI3 EZ-Extender is a separately sold daughter board that plugs onto the expansion interface III of the EZ-Board evaluation platform. The daughter board aids the design and prototyping phases of HDMI HD audio decode/encode applications. The board extends the capabilities of the evaluation system by providing a connection to three analog audio codecs along with an HDMI transmitter/receiver.


The HDMI Audio EI3 EZ-Extender’s analog audio interface is comprised of three Analog Devices AD1939 multichannel audio codecs. The AD1939 is a high performance, single-chip codec featuring four analog-to-digital converters (ADCs) for audio input and eight digital-to-analog converters (DACs) for audio output. This translates to twelve channels of audio in and twenty four channels of audio out. The codec/extender can input and output data at a sample rate of up to 192 kHz on all channels.


This HDMI Audio EI3 EZ-Extender connects with the Expansion Interface 3 (EI3) which gives the user more available signals on the interface connectors and a reduction in size over the previous EI2 specification. Software examples are provided to demonstrate the functionality of the devices on the Extender Board.

eval board
EVAL-SC589-EZLITE

面向ADSP-SC58x/ADSP-2158x SHARC系列的ADSP-SC589评估硬件(529引脚CSPBGA)

特性和优点

  • ADSP-SC589 529引脚19x19mm BGA
  • 4Gb DDR3存储器
  • 128 Mb SPI闪存
  • 2个以太网(1个10/100、1个GigE)
  • ADAU1979四通道ADC
  • ADAU1962A 12通道24位DAC
  • SPDIF输入/输出、光纤和同轴电缆
  • UART
  • 2 CAN收发器+ RJ11连接器
  • USB OTG
  • USB HS
  • PCIe
  • SD/MMC存储器连接器
  • HADC
  • EI3扩展接口
  • EZLITE包括CrossCore® Embedded Studio(2个180天许可)和ICE-1000 JTAG仿真器

产品详情

ADSP-SC589 EZ-KIT Lite和EZ-Board®是针对ADSP-SC58x系列SHARC®处理器的评估系统。 ADSP-SC589处理器基于具有ARM® Cortex-A5处理器内核的SHARC+双核处理器,适合众多市场领域,从汽车和专业音频到需要高浮点性能的工业应用。 EZ板附带所有必要的硬件,可立即评估。 此封装包含独立的评估板、通过CE认证的电源和USB电缆。 EZ-KIT Lite®版本提供用于CrossCore® Embedded Studio (CCES)和ICE-1000仿真器的两个180天许可,同时EZ板版本需要客户提供ICE-1000或ICE-2000仿真器。


扩展接口III连接器可与其他扩展板接口以提供LCD、摄像机、视频和音频。 采用I2C控制软件开关可消除用于更改电路板出厂设置的传统机械开关。 唯一剩下的机械开关包括引导模式开关、JTAG配置开关和按钮。


本评估板可与CrossCore® Embedded Studio (CCES)开发工具配合使用,以测试ADSP-SC58x处理器的功能。 该开发环境有助于先进应用代码开发和调试,例如:


  • 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的程序
  • 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点
  • 读写数据和程序内存
  • 读写内核和外设寄存器

ADZS-AUDIOPROJECT
适用于 SHARC® 音频模块的音频项目扩展板
SHARC音频模块(ADZS-SC589-MINI)
SHARC音频模块(SAM)是适合音频应用的可扩展硬件/软件平台。
EMULATOR-ADSP
基于USB的低成本ICE-1000和高性能ICE-2000 JTAG仿真器
HDMI Audio EI3 EZ-Extender
The HDMI Audio EI3 EZ-Extender is a low-cost, plug-on extender for EZ-KITs that support the Expansion Interface 3 (EI3) specification. This board extends the capabilities of the evaluation system by providing a connection to three analog audio codecs along with an HDMI transmitter/receiver. For information about compatible EZ-KIT products, see the processors family's Software and Tools page.
EVAL-SC589-EZLITE
面向ADSP-SC58x/ADSP-2158x SHARC系列的ADSP-SC589评估硬件(529引脚CSPBGA)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-SC589的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论