ADSP-SC58x和ADSP-2158x系列

多核SHARC+ARM® SOC提供功耗低于2W的24GFLOPS性能,适合高级实时音频和工业应用

专为各种实时应用而设计

  • 汽车、消费电子和专业音频
  • 多轴电机控制
  • 电能分配系统
  • 和其它计算密集型使用案例

特色产品

adsp-sc58x-2158x-comparison-v2

特性和优势

单芯片SOC针对BOM成本和电路板面积而优化

  • 集成双通道SHARC+浮点DSP内核和ARM® Cortex®-A5处理器

一流的低功耗浮点DSP性能,功耗低于2W

  • 5.4GFLOPs、1.8GMACS浮点SHARC+ DSP性能(2x 450MHz)
  • 18GFLOPs FFT/iFFT加速器提供5x SHARC以上的内核性能(具有DMA的5µsec 1024-pt cFFT)
  • 支持105°C环境,减少散热器、无需风扇以提高可靠性和鲁棒性

集成并优化低功耗连接引擎(仅限于ADSP-SC58x系列)

  • 具有FPU和Neon® DSP扩展的行业标准ARM® Cortex®-A5(450MHz时,720DMIPS)
  • 集成增强型外设,包括千兆以太网(带AVB)、MLB、USB、CAN、SDIO和PCIe

面向高级浮点实时DSP应用

  • 易于使用的确定性DSP编码器,其性能为以前SHARC的两倍
  • 每个SHARC+内核具有大容量片内640KB L1 SRAM/缓存、256KB共用的L2 SRAM和高级DMA特性
  • 具有最多双DDR3接口的高性能外部存储器
  • 无缝DSP数字音频接口,包括8x全SPORT(带I2S)、SPDIF和采样速率转换器
  • 多个串行接口,包括四通道SPI、I2C、UART
  • 支持具有高速链路端口或PCIe连接选项的可扩展多器件架构

通过加密加速器和OTP存储器提供先进的安全保障

  • 实现IP保护、快速安全启动和安全网络连接

奇偶检验数据完整性或ECC保护型SRAM和故障管理单元
多个ADSP-SC58x和ADSP-2158x产品选项

  • 一个或两个SHARC+内核,具有或不具有ARM® Cortex®-A5处理器和各种外设选项
  • 引脚兼容选项,采用两种不同的19 mm × 19 mm(0.8mm间距)cspBGA封装
  • 较高引脚数全功能版本(529引脚)或成本优化型较少引脚数选项(349引脚)

易于使用的高级开发工具

  • CrossCore Embedded Studio (CCES)提供优化的C/C++编译器、DSP库和项目实例
  • SHARC+和ARM® Cortex®-A5内核上的Micrium µC/OS-II® & µC/OS-III®实时内核以及Micrium USB主机、USB设备和在ARM® Cortex®-A5上运行的文件系统堆栈
  • 具有完整的参考原理图和PCB设计细节的ADSP-SC58x EZ-KIT-Lite开发板
  • 高速JTAG仿真器(ICE-1000/2000)便于开发、测试和调试高级应用

嵌入式Linux支持ARM® Cortex®-A5内核

  • 基于Buildroot的发行版
  • 在基于Linux的主机上集成CCES
  • 支持内核和应用程序调试

软件和开发工具

评估套件