ADRF6650

推荐新设计使用

配备DVGA和PLL/VCO的450 MHz至2700 MHz双路下变频器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 配备集成小数 N PLL/VCO 的双路下变频器
  • RF:450 MHz 至 2700 MHz(连续)
  • LO 频率:450 MHz 至 2900 MHz,高端或低端注入
  • 43 dB 增益控制范围
  • 升频/降频和 SPI 增益控制
  • 集成式 RF 平衡不平衡转换器适用于单端 50 Ω 输入
  • 电源:3.3 和 5 V
  • 8 mm × 8 mm 56 引脚 LFCSP 封装
ADRF6650
配备DVGA和PLL/VCO的450 MHz至2700 MHz双路下变频器
ADRF6650 Functional Block Diagram ADRF6650 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
ADRF6650-EVALZ

ADRF6650 评估板

特性和优点

  • 适用于 ADRF6650 的功能完备的评估板
  • 单电源:5.6 V(需要 1 A 容量)
  • ACE 控制软件

产品详情

ADRF6650-EVALZ 是一款 4 层 Rogers 印刷电路板 (PCB),可用于评估 ADRF6650 的性能。图 1 中显示了该评估板的照片。该评估板包含 ADRF6650(适用于 SDP-S 控制器板的连接器)、电源连接器、稳压器和微型 A (SMA) 连接器。该评估板需要使用 SDP-S 控制器板才能对套件进行软件编程。

ADRF6650 是一款高性能双路下变频器,集成了混频器、数字交换衰减器、数字可变增益放大器 (DVGA)、锁相环 (PLL) 和压控振荡器 (VCO)。该套件使用宽带方波限制本地振荡器 (LO) 放大器实现 450 MHz 至 2700 MHz 的 RF 带宽。与传统窄带正弦波 LO 放大器解决方案不同,ADRF6650 可在 450 MHz 至 2900 MHz 的带宽范围内支持在高于或低于 RF 输入的条件下应用 LO。

本用户指南介绍 ADRF6650-EVALZ 评估板和软件。有关完整的详细信息,请参阅 ADRF6650 的数据手册,在使用评估板时,必须同时参阅本用户指南。

ADRF6650-EVALZ
ADRF6650 评估板
ADRF6650 Evaluation Board ADRF6650 Evaluation Board ADRF6650 Evaluation Board ADRF6650 Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF6650的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览