ADRF5740
推荐新设计使用2 dB LSB、4 位硅数字衰减器(100 MHz 至 60 GHz)
- 产品模型
- 2
产品详情
- 超宽带频率范围:10 MHz至60 GHz
- 衰减范围:2 dB步进至22 dB
- 低插入损耗
- 1.4 dB,最高为20 GHz
- 2.2 dB,最高为44 GHz
- 3.3 dB,最高为55 GHz
- 衰减精度
- ±(0.1 + 1.0%)的状态,最高20 GHz
- ±(0.2 + 3.0%)的状态,最高44 GHz
- ±(0.2 + 7.0%)的状态,最高55 GHz
- 典型步进误差
- ± 0.30 dB,最高为20 GHz
- ± 0.50 dB,最高为44 GHz
- ± 0.60 dB,最高为55 GHz
- 高输入线性度
- P0.1dB:25.5 dBm(典型值)
- IP3:45 dBm(典型值)
- 高RF输入功率处理:24 dBm平均值,24 dBm峰值
- 相对相位中的紧凑分布
- 无低频杂散信号
- 并行模式控制,CMOS和LVTTL兼容
- RF幅度建立时间(0.1 dB最终RF输出):175 ns
- 符合RoHS标准的16引脚、2.5 mm × 2.5 mm、LGA封装
ADRF5740是一款硅、4位数字衰减器,以2 dB步长提供22 dB的衰减控制范围。
ADRF5740的工作频率范围为10 MHz至60 GHz,在55 GHz下提供小于3.3 dB的插入损耗和衰减精度(±0.2 + 7.0%的衰减状态)。在所有状态下,ADRF5740的ATTIN端口具有24 dBm(平均值)和24 dBm(峰值)的RF输入功率处理能力。
ADRF5740需要+3.3 V和−3.3 V双电源电压供电。ADRF5740具有并行模式控制、CMOS和低压晶体管对晶体管逻辑(LVTTL)兼容控制特性。
ADRF5740 RF端口设计用于匹配50 Ω的特征阻抗。ADRF5740采用符合RoHS标准的16引脚、2.5 mm × 2.5 mm、基板栅格阵列(LGA)封装,工作温度范围为−40°C至+105°C。
应用
- 工业扫描仪
- 测试和仪器仪表
- 蜂窝基础设施:5G 毫米波
- 军用无线电、雷达、电子对抗(ECM)
- 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
参考资料
数据手册 1
评估设计文件 1
视频 2
产品选型指南 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADRF5740BCCZN | 16-Lead LGA (2.5mm x 2.5mm x 0.75mm) | ||
ADRF5740BCCZN-R7 | 16-Lead LGA (2.5mm x 2.5mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 1
Evaluation Software 0
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adrf5740的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论