ADRF5345

推荐新设计使用

高线性度硅SP4T开关,1.8 GHz至3.8 GHz

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 反射式设计
  • 低插入损耗
    • 0.35 dB 至 2.8 GHz(典型值)
    • 0.40 dB 至 3.8 GHz(典型值)
  • TCASE = 105°C 时具有高功率处理能力
    • 长期(>10 年)平均值
      • 连续波功率:39 dBm
      • 长期演进信号
        • 平均功率:39 dBm
        • 峰值功率:49 dBm
  • 高输入线性度,IP3:84 dBm(典型值)
  • ESD 额定值
    • HBM:2000 伏,2 级
    • CDM:1000 V,C3 级
  • 单电源运行,集成 NVG
  • 正控制,兼容 LVCMOS-/LVTTL
  • 4 毫米 x 4 毫米、22 端子 LGA 封装
ADRF5345
高线性度硅SP4T开关,1.8 GHz至3.8 GHz
ADRF5345 - Functional Block Diagram ADRF5345 - Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADRF5345

ADRF5345 高线性度硅 SP4T 开关的评估,1.8 GHz 至 3.8 GHz

特性和优点

  • 适用于 ADRF5345 的功能完备的评估板。
  • 轻松连接到测试设备
  • 直通校准线
  • 产品详情

    ADRF5345 是一款利用硅工艺制造的高线性度、单刀四掷 (SP4T) 开关。

    该用户指南介绍了用于简单评估 ADRF5345 的特性和性能的 ADRF5345-EVALZ 评估板。用户指南中的图 1 显示了评估板的照片。

    ADRF5345 数据手册提供了 ADRF5345 的完整规格。使用 ADRF5345-EVALZ 时,应同时参阅 ADRF5345 数据手册和本用户指南。

    EVAL-ADRF5345
    ADRF5345 高线性度硅 SP4T 开关的评估,1.8 GHz 至 3.8 GHz
    ADRF5345-EVALZ Evaluation Board ADRF5345-EVALZ Evaluation Board - Top View ADRF5345-EVALZ Evaluation Board - Bottom View

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 adrf5345的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览