ADRF5301

推荐新设计使用

SPDT 37 GHz 至 49 GHz 硅开关

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 反射式设计
  • 低插入损耗:1.4 dB(典型值)
  • 高隔离:30 dB(典型值)
  • 高输入线性度:
    • P0.1dB:36 dBm
    • 输入 IP3:52 dBm
  • 高 RF 功率处理能力
    • 平均值为 28 dBm
    • 峰值为 36 dBm
  • 单电源供电:3.3V
    • 内部 NVG
  • RF 建立时间(0.1 dB 最终 RF 输出):50 ns
  • 20 端子 3 mm × 3 mm 岸面栅格阵列 (LGA) 封装
ADRF5301
SPDT 37 GHz 至 49 GHz 硅开关
ADRF5301 - Functional Block Diagram ADRF5301 - Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADRF5301

评估 ADRF5301,硅、SPDT 交换芯片、反射型、37 GHz 至 49 GHz

特性和优点

  • 适用于 ADRF5301 的功能完备的评估板
  • 简单连接到测试设备
  • 板载直通校准线

产品详情

ADRF5301-EVALZ 旨在评估 ADRF5301 硅、SPDT、反射式交换芯片的特性和性能,该套件的频率范围为 37 GHz 至 49 GHz。ADRF5301-EVALZ(见图 1)装有 2.4mm 连接器。

有关完整详细信息,请参阅 ADRF5301 数据手册,在使用 ADRF5301-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADRF5301
评估 ADRF5301,硅、SPDT 交换芯片、反射型、37 GHz 至 49 GHz
ADRF5300 Evaluation Board ADRF5300 Evaluation Board ADRF5300 Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adrf5301的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览