ADRF5300
ADRF5300
推荐新设计使用
24 GHz 至 32 GHz 硅 SPDT 反射开关
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 反射式设计
- 低插入损耗:1.1 dB
- 高隔离度:38 dB
- 高输入线性度
- P0.1dB:37 dBm
- IP3:65 dBm
- RF建立时间(0.1 dB最终RF输出):70 ns
- 高RF功率处理
- 28 dBm(平均值)
- 36 dBm(峰值)
- 3.3 V单电源供电
- 内部负电压发生器
- 符合RoHS标准的20引脚、3 mm × 3 mm LGA封装
ADRF5300 是一款利用硅工艺制造的反射式单刀四掷 (SPDT) 开关。
ADRF5300 专为 24GHz 至 32 GHz 的 5G 应用而开发。ADRF5300 套件具有 1.1dB 的低插入损耗、38 dB 的高隔离以及 28 dBm 平均值和 36dBm 峰值的射频 (RF) 输入功率处理能力。
ADRF5300 包含一个负电压发生器 (NVG),由施加到 VDD 引脚的 3.3 V (VDD) 单一正电源供电。该套件采用互补金属氧化物半导体 (CMOS) 和低电压晶体管-晶体管逻辑 (LVTTL) 兼容控制。
ADRF5300 采用符合 RoHS 标准的 20 端子 3 mm x 3 mm 岸面栅格阵列 (LGA) 封装,并可在 −40°C 至 +105°C的温度范围内工作。
应用
- 工业扫描仪
- 测试仪器仪表
- 蜂窝基础设施:5G 毫米波
- 军用射频、雷达和电子对抗措施 (ECM)
- 微波射频和甚小孔径终端 (VSAT)
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
视频 2
解决方案设计及宣传手册 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADRF5300BCCZN | 20-lead LGA (3mm × 3mm) | ||
ADRF5300BCCZN-R7 | 20-lead LGA (3mm × 3mm) | ||
ADRF5300BCCZN-RL | 20-lead LGA (3mm × 3mm) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adrf5300的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论