ADRF5250
ADRF5250
推荐新设计使用0.1 GHz至6 GHz硅SP5T开关
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 非反射式50 Ω设计
- 低插入损耗:1.5 dB(4 GHz时)
- 高隔离度:50 dB(4 GHz时)
- 高输入线性度
- 0.1 dB压缩(P0.1dB):34 dBm(典型值)
- 三阶交调截点(IP3):57 dBm(典型值)
- 85°C时高功率处理能力
- 33 dBm(通过路径)
- 27 dBm(端接路径)
- ESD额定值
- 3.5 kV HBM,2级
- 单电源或双电源供电
- 可选内部负电压发生器(NVG)
- 1.8 V逻辑兼容控制
- 4 mm × 4 mm、24引脚LFCSP封装
ADRF5250是一款通用型单刀五掷(SP5T)、非反射式开关,采用硅工艺制造。ADRF5250采用4 mm × 4 mm、24引脚引线框芯片级封装(LFCSP),在100 MHz至6 GHz频率范围内提供高隔离度和低插入损耗。
ADRF5250集成负电压发生器,当VSS引脚接地时,可采用施加于VDD引脚的3.3 V至5 V单正电源供电。当−3.3 V外部负电源电压施加于VSS引脚时,可禁用负电压发生器。ADRF5250提供1.8 V逻辑兼容、3引脚控制接口。
应用
- 蜂窝/4G 基础设施
- 无线基础设施
- 移动无线电
- 测试设备
参考资料
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADRF5250BCPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADRF5250BCPZ-R7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADRF5250BCPZRL | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adrf5250的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论