ADRF5160

推荐用于新设计

0.7 GHz 至 4.0 GHz 高功率 88 W 峰值硅 SPDT 反射开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 反射式 50 Ω 设计
  • 低插入损耗:0.7 dB(典型值)至 2.0 GHz
  • TCASE = 105°C 下具有高功率处理能力
    • 长期(>10 年)平均值
      • 连续波功率:43 dBm
      • 峰值功率:49 dBm
      • LTE 平均功率 (8 dB PAR):41 dBm
    • 单一事件(<10 秒)平均值
      • LTE 平均功率 (8 dB PAR):44 dBm
  • 高线性度
    • P0.1dB:47 dBm(典型值)
    • IP3:70 dBm(典型值)
  • ESD 额定值
    • HBM:4 kV(3A 级)
    • CDM:1.25 kV
  • 单一正电源:5 V
  • 正控制,CMOS/TTL 兼容
  • 32 引脚 5 mm × 5 mm LFCSP 封装
ADRF5160
0.7 GHz 至 4.0 GHz 高功率 88 W 峰值硅 SPDT 反射开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

S-参数 1


评估套件

eval board
EVAL-ADRF5160

ADRF5160 评估板

产品详情

使用适当的 RF 电路设计技术生成评估 PCB。RF 端口处的信号线必须具有 50 Ω 的阻抗,并且封装接地引线和背侧接地片必须直接连接到接地平面。Analog Devices, Inc. 可按需提供此评估板。

EVAL-ADRF5160
ADRF5160 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF5160的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览