Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

ADRF5130

推荐新设计使用

0.7 GHz至3.5 GHz高功率、44 W峰值、硅SPDT、反射式开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 反射式50 Ω设计
  • 低插入损耗:0.6 dB(典型值,2 GHz)
  • 高隔离度:50 dB(典型值,2 GHz)
  • 高功率处理
    • 连续平均功率:43 dBm
    • 峰值功率:46.5 dBm
  • 高线性度
    • 0.1 dB压缩(P0.1dB):>46 dBm(典型值)
    • 输出三阶交调截点(IP3):68 dBm(典型值,2 GHz)
  • ESD额定值
    • 人体模型(HBM):2 kV,2级
    • 充电器件模型(CDM):待定
  • 单正电源
    • VDD:5 V
  • 正控制,TTL兼容
    • VCTL: 0 V 或 5 V
  • 24引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装 (16 mm2)


ADRF5130
0.7 GHz至3.5 GHz高功率、44 W峰值、硅SPDT、反射式开关
ADRF5130 Functional Block Diagram ADRF5130 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

S-参数 1

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADRF5130

ADRF5130 评估板

产品详情

ADRF5130-EVALZ是一款配置齐全的RO4350评估板,由8层材料构成,便于散热管理。5 V单电源应施加于VDD测试点,同时将接地基准连接至GND测试点。


用于选择开关状态的单控制电压0/+5 V施加于VCTL测试点。RF输入信号可施加于PC安装SMA RF连接器的RFC引脚,并在PC安装SMA RF连接器的RF1和RF2引脚上测量RF输出信号。

EVAL-ADRF5130
ADRF5130 评估板
ADRF5130-EVALZANGLE-web ADRF5130-EVALZBOTTOM-web ADRF5130-EVALZTOP-web

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adrf5130的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览