ADRF5043
ADRF5043
推荐新设计使用非反射式9 kHz至44 GHz的硅SP4T开关
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 超宽带频率范围:9 kHz 至 44 GHz
- 非反射式 50 Ω 设计
- 低插入损耗:
- 18 GHz 时为 1.5 dB
- 40 GHz 时为 2.4 dB
- 44 GHz 时为 2.5 dB
- 高隔离:
- 18 GHz 时为 44 dB
- 40 GHz 时为 39 dB
- 44 GHz 时为 36 dB
- 高输入线性度:
- P0.1dB:26 dBm(典型值)
- IP3:48 dBm(典型值)
- 高功率处理能力
- 24 dBm 直通路径
- 24 dBm 终止路径
- 全关闭状态控制
- 逻辑选择控制
- 无低频杂散信号
- 建立时间(0.1 dB 最终 RF 输出):6 μs
- 24 端子 3 mm × 3 mm LGA 封装
- 引脚兼容 ADRF5042,快速切换版本
ADRF5043是一款利用绝缘硅 (SOI) 工艺制造的非反射式单刀四掷 (SP4T) 开关。
ADRF5043的工作频率范围为9 kHz至44 GHz,具有低于2.5 dB的插入损耗以及高于36 dB的隔离性能。该器件对于直通路径和端接路径都能提供24 dBm的射频(RF)输入功率处理能力。
ADRF5043需要+3.3 V和−3.3 V双电源电压供电。此器件采用互补金属氧化物半导体 (CMOS) 和低电压晶体管-晶体管逻辑 (LVTTL) 兼容控件。
ADRF5043具有使能和逻辑选择控制特性,可分别提供全部关断状态和端口镜像功能。
ADRF5043与ADRF5042(快速切换版本)引脚兼容,工作频率范围为100 MHz至44 GHz。
ADRF5043采用符合RoHS标准的24引脚、3 mm × 3 mm、基板栅格阵列(LGA)封装,工作温度范围可为−40°C至+105°C。
应用
- 工业扫描仪
- 测试仪器仪表
- 蜂窝基础设施-毫米波 (mmWave) 5G
- 军用无线电、雷达、电子对抗(ECM)
- 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
参考资料
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADRF5043BCCZN | LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD | ||
ADRF5043BCCZN-R7 | LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adrf5043的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论