Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

ADRF5027

推荐用于新设计

9 kHz至44 GHz硅SPDT非反射式开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超宽带频率范围:9 kHz至44 GHz
  • 非反射式设计
  • 低插入损耗:
    • 1.1 dB(18 GHz时)
    • 2.2 dB(40 GHz时)
  • 高隔离度:
    • TBD dB(18 GHz时)
    • TBD dB(40 GHz时)
  • 高输入线性度:
    • 1 dB压缩(P1dB):TBD dBm
    • 三阶交调点(IP3): TBD dBm
  • 高功率处理:
    • 24 dBm(通过路径)
    • 24 dBm(端接路径)
  • 全部关断功能
  • 无低频杂散
  • RF建立时间(0.1 dB最终RF输出): 待定
  • 20引脚、3 mm × 3 mm 基板栅格阵列封装
  • 与ADRF5026引脚兼容,快速切换版本
ADRF5027
9 kHz至44 GHz硅SPDT非反射式开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADRF5026 推荐用于新设计 100 MHz 至 44 GHz 硅 SPDT 非反射开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

S-参数 1


评估套件

eval board
EVAL-ADRF5027

ADRF5027 评估板

产品详情

ADRF5027-EVALZ是一款配置齐全的连接评估板,采用4层、62 mil厚、RO4003 PCB材料。

正常工作时,两个电源电压+3.3V和-3.3V应分别施加于VDD和VSS测试点,同时将其地电压连接至GND测试点。两个控制输入电压0/+3.3V应施加于EN和CTRL测试点以便选择RFC-RF1、RFC-RF2和全部关断之间的切换状态。

RF输入信号可施加在边缘安装型、2.4 mm RF连接器的RFC引脚上,并在边缘安装型、2.4 mm连接器的RF1和RF2引脚上测量RF输出信号。

EVAL-ADRF5027
ADRF5027 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF5027的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论