eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

ADRF5024

推荐用于新设计

100 MHz 至 44 GHz 硅 SPDT 反射式开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超宽带频率范围:100 MHz至44 GHz
  • 反射式设计
  • 具有阻抗匹配的低插入损耗
    • 1.0 dB(典型值)至18 GHz
    • 1.4 dB(典型值)至40 GHz
    • 1.7 dB(典型值)至44 GHz
  • 不具有阻抗匹配的低插入损耗
    • 0.9 dB(典型值)至18 GHz
    • 1.7 dB(典型值)至40 GHz
    • 2.1 dB(典型值)至44 GHz
  • 高输入线性度
    • P1dB:27.5 dBm(典型值)
    • IP3:50 dBm(典型值)
  • 高RF输入功率处理
    • 通过路径:27 dBm
    • 热切换:27 dBm
  • 无低频杂散
  • RF建立时间(50%VCTRL至0.1 dB的最终RF输出):17 ns
  • 12引脚、2.25 mm × 2.25 mm LGA封装
  • 与ADRF5025低频截止版本引脚兼容

ADRF5024-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

  • 下载ADRF5024-EP数据手册 (pdf)
  • 军用温度范围(−55℃至+105°C)
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
ADRF5024

100 MHz 至 44 GHz 硅 SPDT 反射式开关

提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADRF5025 推荐用于新设计 9 kHz至44 GHz硅SPDT反射式开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

S-参数 1


评估套件

eval board
EVAL-ADRF5024

ADRF5024 评估板

产品详情

ADRF5024-EVALZ是一款配置齐全的连接评估板,采用4层、62 mil厚、RO4003 PCB材料。


正常工作时,两个电源电压+3.3V和-3.3V应分别施加于VDD和VSS测试点,同时将其地电压连接至GND测试点。控制输入电压0V或+3.3V应施加于CTRL测试点以便选择RFC-RF1和RFC-RF2之间的切换状态。


RF输入信号可施加在边缘安装型、2.4 mm RF连接器的RFC引脚上,并在边缘安装型、2.4 mm连接器的RF1和RF2引脚上测量RF输出信号。

EVAL-ADRF5024
ADRF5024 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF5024的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览