ADRF5023

推荐新设计使用

硅 SPDT 开关,非反射式,9 kHz 至 45 GHz

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 超宽带频率范围:9 kHz 至 45 GHz
  • 非反射设计
  • 低插入损耗
    • ​18 GHz 时为 0.9 dB
    • ​40 GHz 时为 1.6 dB
    • ​45 GHz 时为 1.7 dB
  • 高隔离:​45 GHz 时为 42 dB
  • 高输入线性度:
    • 0.1 dB 功率压缩 (P0.1dB):31 dBm
    • 3 阶交调点 (IP3):53 dBm
  • TCASE = 85°C 时具有高功率处理能力
    • 30 dBm 直通路径
    • 24 dBm 终止路径
    • 30 dBm 热切换(RFC 端口)
  • RF 建立时间(0.1 dB 最终 RF 输出):3.5 μs
  • 无低频杂散信号
  • 全关闭状态控制
  • 正向控制接口:与 CMOS/LVTTL 兼容
  • 20 引脚、3.0 mm × 3.0 mm LGA 封装
ADRF5023
硅 SPDT 开关,非反射式,9 kHz 至 45 GHz
ADRF5023 Functional Block Diagram ADRF5023 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADRF5023

评估 ADRF5023,硅 SPDT 开关、非反射式,9 kHz 至 45 GHz

特性和优点

  • 适用于 ADRF5023 的功能完备的评估板
  • 轻松连接到测试设备
  • 直通校准线
  • 产品详情

    ADRF5023 是一款利用硅工艺制造的单刀双掷 (SPDT) 开关。

    该用户指南介绍了用于轻松评估 ADRF5023 的特性和性能的 ADRF5023-EVALZ 评估板。

    ADRF5023 数据手册提供了 ADRF5023 的完整规格。使用 ADRF5023-EVALZ 时,请同时参阅 ADRF5023 数据手册和本用户指南。

    EVAL-ADRF5023
    评估 ADRF5023,硅 SPDT 开关、非反射式,9 kHz 至 45 GHz
    ADRF5023 Evaluation Board - Angle ADRF5023 Evaluation Board - Top ADRF5023 Evaluation Board - Bottom

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 adrf5023的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览