ADRF5022

推荐用于新设计

100 MHz至45 GHz硅SPDT非反射式开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超宽带频率范围:100 MHz至45 GHz
  • 非反射设计
  • 低插入损耗
    • 1.2 dB(典型值)至18 GHz
    • 1.9 dB(典型值)至40 GHz
    • 2.3 dB(典型值)至45 GHz
  • 高隔离度:43 dB(典型值)至45 GHz
  • 高输入线性度
    • 0.1 dB功率压缩(P0.1dB):31 dBm
    • 三阶交调点(IP3):55 dBm
  • TCASE = 85°C时具有高功率处理能力
    • 30 dBm(直通路径)
    • 24 dBm(端接路径)
    • 30 dBm热切换(RFC端口)
  • RF建立时间(0.1 dB最终RF输出):30 ns
  • 无低频杂散信号
  • 全部关断状态控制
  • 正控制接口:CMOS/LVTTL兼容
  • 20引脚、3.0 mm × 3.0 mm LGA封装
  • 与ADRF5023引脚兼容,低频截止版本
ADRF5022
100 MHz至45 GHz硅SPDT非反射式开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADRF5022

评估100 MHz至45 GHz非反射式硅SPDT开关ADRF5022

特性和优点

  • ADRF5022的全功能评估板
  • 易于连接至测试设备
  • 透射校准线路

产品详情

ADRF5022是一款单刀双掷(SPDT)开关,采用硅工艺制造。

本用户指南介绍ADRF5022-EVALZ评估板,该板专为评估ADRF5022的特性和性能而设计。本用户指南中的图1为评估板的实物照片。

有关ADRF5022的完整规格,请参考ADI公司的ADRF5022数据手册。使用ADRF5022-EVALZ评估板时,必须同时参阅数据手册和用户指南。

EVAL-ADRF5022
评估100 MHz至45 GHz非反射式硅SPDT开关ADRF5022

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF5022的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览