ADR3630

推荐新设计使用

精密、微功耗、高电流输出基准电压源

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 最大温度系数
    • 3 ppm/°C(B级)
    • 6 ppm/°C(A级)
  • 输出电流能力(典型值):70 mA源电流,20 mA吸电流
  • 低静态电流:65 μA
  • 低关断电流:1.5 μA
  • 输出电压噪声(0.1 Hz至10 Hz)3 ppm p-p
  • 最大初始输出电压误差
    • ±0.04%(B级)
    • ±0.08%(A级)
  • 工作温度范围:−40°C至+125°C
  • 最大输入电压:16 V
  • 低压差:0.15 V
  • 1.8 V逻辑兼容
  • 8引脚MSOP封装
ADR3630
精密、微功耗、高电流输出基准电压源
ADR3625/ADR3630/ADR3650 Pin Configuration ADR3630 Chip Image
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Signal Chain Designer - BETA

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADR3630

评估 ADR3630 精度、微功耗、高电流输出基准电压源

特性和优点

  • EVAL-ADR3630EBZ 评估板
  • 支持添加无源元件的黄金引脚连接器
  • 适用于输出信号的保留 SMB PCB 迹线
  • 适用于额外引脚的保留接线柱 PCB 迹线
  • 适用于电源和计量器简单连接的接线柱

产品详情

EVAL-ADR3630EBZ 评估板适用于评估板上包含的 ADR3630。

用户指南中的图 1 显示了 EVAL-ADR3630EBZ 评估板。VIN、GNDF 和 VOUTF 使用接线柱进行安装,以便简单连接最常用的平台设置连接器。对于更复杂的设置和使用情况,为 GNDS 和 VOUTS 引脚(无源和微缩版本 B (SMB))提供了印刷电路板 (PCB) 迹线。

ADR3630 数据手册中包含待测套件 (DUT) 的完整规格说明,使用 EVAL-ADR3630EBZ 评估板时应同时参阅该说明和本用户指南。

EVAL-ADR3630
评估 ADR3630 精度、微功耗、高电流输出基准电压源
EVAL-ADR3630 Evaluation Board EVAL-ADR3630 Evaluation Board - Top View EVAL-ADR3630 Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adr3630的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览