ADPD6000

推荐新设计使用

多模式传感器前端

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 光学通道
    • 4 个输入通道,具有多种工作模式以适应多种传感器测量:
    • 可同步采样的双通道处理
    • 12 个可编程时隙,适用于同步传感器测量
    • 灵活的输入多路复用,支持单端传感器测量
    • 4 个发光二极管驱动器,可以同时驱动其中 2 个
    • 灵活的采样速率:0.004 Hz 至 9 kHz(使用内部振荡器)
    • 发射和接收信号链的 SNR:117 dB(采用片外滤波)
    • AC 环境光抑制:78 dB 至 100 Hz
    • 总 LED 峰值驱动电流为 400 mA
    • TIA 输入采用 9 位控制,高达 300 μA 时单独的环境光抑制 DAC
    • TIA 输入采用 7 位控制,高达 190 μA 时单独的 LED 直流消除 DAC
  • ECG 通道
    • 诊断时的 0.75 μV rms RTI 噪声滤波带宽 (150 Hz)
    • 高输入阻抗:3 GΩ
    • 接受高达 1.2 V 直流差分输入范围
    • 共模抑制比:116 dB
    • 两电极或三电极配置
    • 交流导联脱落检测和直流导联脱落检测
  • BIA 通道
    • 低功耗高精度激发路径
    • 可配置的输出频率范围高达 250 kHz
    • 采用 12 位 DAC 的正弦波激发
    • 高精度,具有不平衡的大接触阻抗
    • 采用低噪声设计的可配置接收滤波器
    • 复阻抗测量引擎
    • 同时支持外部校准和内部校准
  • 支持 SPI 通信
  • 640 字节 FIFO
ADPD6000
多模式传感器前端
ADPD6000 Functional Block Diagram ADPD6000 Pin Configuration ADPD6000 Chip Image
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

Evaluation Software 2

VSM Client Setup

A Windows client solution of VSM products from ADI which can adjust PPG, ECG and BIOZ corresponding parameters, plot signals and optimize signals through some simple algorithms.

ADPD6000 SDK Setup

The ADPD6000 SDK library is a collection of APIs that provide a consistent interface to the Multimodal Sensor Front End Devices.


评估套件

eval board
EVAL-ADPD6000

评估 ADPD6000 多模式传感器前端

特性和优点

  • 板支持 ADPD6000 填充
  • 包含 4 个单独驱动的 LED:位于中心的 1 个绿色 LED,1 个红色 LED 和 2 个红外 LED
  • 4 个 PD 输入通道:两个通道(具有单 PD),两个通道(具有双 PD)
  • 与 VSM 客户端评估软件配合使用,从而可以实现
    • 时域绘图和记录
    • 选择支持的功能,包括 PPG、BIA 和 ECG
    • 使用各种功能组合的实时数据显示

产品详情

本用户指南介绍了 EVAL-ADPD6000Z 演示套件的操作,它是 ADPD6000 的评估模块。

ADPD6000 是一款用于可穿戴生命体征检测 (VSM) 设备的完全集成式模拟前端 (AFE)。ADPD6000 的主要功能包括光学体积描记法 (PPG)、心电描记应用 (ECG) 和人体阻抗分析 (BIA)。

该演示套件包括软件和硬件。EVAL-ADPD6000Z 可以评估 AFE 特性,并验证基于 AFE 的系统设计。根据应用的需求,用户可以使用电缆连接或蓝牙连接,在 PC 与 EVAL-ADPD6000Z 之间建立通信。

本用户指南还介绍了 ADPD6000 的不同功能的配置示例。

有关 ADPD6000 的完整详细信息,请参阅 ADPD6000 数据手册,在使用 EVAL-ADPD6000Z 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADPD6000
评估 ADPD6000 多模式传感器前端
EVAL-ADPD6000Z Evaluation Board EVAL-ADPD6000Z Evaluation Board - Top View EVAL-VSMUCZ Evaluation Board EVAL-VSMUCZ Evaluation Board - Top View EVAL-VSMUCZ Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adpd6000的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览