ADPD2211

量产

低噪声、高灵敏度光学传感器


产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超高检测率光电检测器
  • 超低噪底:90 fA/√Hz(典型值)
  • 近散粒噪声限制信噪比(SNR)
  • 活动时的电源电流典型值:137 μA (EE = 0 μW/cm2)
  • 待机电源电流典型值:1 μA
  • 高速、深结点光电二极管
  • 标称线性输出电流:240 μA(典型值)
  • 灵活的输出配置
  • 出色的脉冲响应
  • 高环境光抑制
  • 节省空间的、3 mm × 3 mm LFCSP封装
ADPD2211

低噪声、高灵敏度光学传感器


提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADPD2211

ADPD2211 评估板

产品详情

ADPD2211是一款针对生物医学应用而优化的光学传感器。极低功耗和近理论信噪比(SNR)通过结合在零偏置光导模式下工作的超低电容深结点硅基光电二极管与低噪声电流放大器来实现。ADPD2211提供典型的400 kHz带宽性能,特别适合用于脉冲激励。ADPD2211在工作期间所需功耗很小并集成关断引脚,同时支持电源循环以在便携式应用中优化电池寿命。ADPD2211提供散粒噪声限制性能,是在低光照条件下测量具有较高保真度信号的理想选择。低功耗、极高SNR和电磁干扰(EMI)抗扰度的组合可实现低功耗系统解决方案,传统的光电二极管(PD)和跨阻放大器(TIA)则无法实现


EVALZ-ADPD2211评估板可轻松评估该器件。ADPD2211数据手册以及评估板电路图和布局图提供有关ADPD2211的完整信息。

EVAL-ADPD2211
ADPD2211 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADPD2211的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览