ADPD175GGI

过期

集成环境光抑制功能和三个LED的光学模块

产品详情

  • 集成光学元件的2.8 mm × 6.5 mm模块
    • 2个位于光电二极管任一侧的绿色LED、
    • 1个红外LED和1个光电二极管
  • 真三通道370 mA LED驱动器
  • 各通道提供单独的LED和AFE设置
  • 针对各LED返回信号提供双数据寄存器
  • 14位ADC
  • 20位突发累加器支持每个采样周期20位
  • 片上样本至样本累加器支持每次读取数据高达27位
  • 设计用于玻璃窗的定制光学封装
  • 针对信号受限情况优化信噪比(SNR)
ADPD175GGI
集成环境光抑制功能和三个LED的光学模块
提问

参考资料

停产数据手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADPD175GGI的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览