eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

ADP7159

推荐新设计使用

2 A、超低噪声、高PSRR、可调输出、RF线性稳压器


产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 输入电压范围:2.3 V至5.5 V
  • 可调输出电压范围:1.2 V至3.3 V
  • 最大负载电流:2 A
  • 低噪声
    • 100 Hz到100 kHz总积分噪声:0.9 µV rms
    • 10 Hz到100 kHz总积分噪声:1.6 µV rms
  • 噪声频谱密度: 1.7 nV√Hz (10 kHz到1 MHz)
  • 电源抑制比(PSRR)
    • 68 dB(1 kHz至100 kHz)
    • 45 dB(1 MHz时)
  • 电压差:200 mV(典型值,VOUT = 3.3 V,IOUT = 2 A)
  • 初始精度:±0.6%至 ILOAD = 10 mA
  • 在整个线路、负载与温度范围内的精度:±1.5%
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册


ADP7159

2 A、超低噪声、高PSRR、可调输出、RF线性稳压器


ADP7159 Circuit Diagram ADP7159 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADP7158 推荐新设计使用

2 A、超低噪声、高PSRR、固定输出、RF线性稳压器


Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP7159-01
  • ADP7159-02
  • ADP7159-03
  • ADP7159-04
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADP7159

ADP7159评估板

特性和优点

  • 电源抑制比(PSRR)
  • 68 dB(1 kHz至100 kHz);45 dB (1 MHz),VOUT = 3.3 V,VIN = 3.8 V
  • 低噪声
    • 100 Hz到100 kHz总积分噪声:0.9 µV rms
    • 10 Hz到100 kHz总积分噪声:1.6 µV rms
  • 噪声频谱密度:1.7 nV/√Hz(10 kHz到1 MHz)
  • 低压差:200 mV(典型值,VOUT = 3.3 V,IOUT = 2 A)
  • 最大输出电流:2 A
  • 输入电压范围:2.3 V至5.5 V
  • 低静态电流、低关断电流
  • 初始精度:±0.6%(ILOAD = 10 mA时)
  • 在整个线路、负载与温度范围内的精度:±1.5%
  • 10引脚3mm x 3mm LFCSP和8引脚SOIC封装

产品详情

ADP7159CP-04-EVALZ和ADP7159RD-04-EVALZ评估板均展示了超低噪声、2 A、可调输出、射频(RF)线性稳压器ADP7159的工作原理和功能。


使用单电压电源、负载电阻、电压表或电流表,即可对线路和负载调节、压差以及接地电流进行简单的器件测量。


超低噪声、2 A、可调输出、射频(RF)线性稳压器ADP7159的完整技术规格参见ADI公司的ADP7159数据手册。使用评估板时,应同时参阅数据手册和用户指南UG-811。



EVAL-ADP7159
ADP7159评估板
ADP7159CP-04-EVALZ-Angle(1)-web ADP7159CP-04-EVALZ-Angle(2)-web ADP7159CP-04-EVALZ-Bottom-web ADP7159CP-04-EVALZ-Top-web EVAL-ADP7159-1 Image EVAL-ADP7159-2 Image

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adp7159的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览