ADP5600

推荐用于新设计

带有负输出LDO稳压器的交错式反相电荷泵

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入电压2.7 V 至 16 V
  • 最大输出电流:−100 mA
  • 集成功率 MOSFET
  • 四个 LDO 可选输出电压选项
    • −0.505 V,−1.5 V,−2.5 V,−5 V
  • 可调输出电压范围:−0.505 V 至 –VIN + 0.5 V
  • 可编程电荷泵开关频率范围
    • 100 kHz 至 1 MHz
  • 通过 SYNC 引脚实现频率同步
  • 精密启动和电源正常工作
  • 软启动
  • 输出短路及过载保护
  • 电荷泵续流电容器短路保护
  • 集成 LDO 输出放电电阻
  • 16 引脚 4 mm × 4 mm LFCSP
ADP5600
带有负输出LDO稳压器的交错式反相电荷泵
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADP5600

ADP5600 评估板

特性和优点

  • 输入电压范围:2.7 V 至 16 V
  • LDO 输出电压:用户通过 SEL1 和 SEL2 引脚可选带宽:
    • SEL1 = 低,SEL2 =低:−0.505 V
    • SEL1 =高,SEL2 = 低:−1.5 V
    • SEL1 =低,SEL2 = 高:−2.5 V
    • SEL1 = 高,SEL2 =高:−5.0 V

产品详情

ADP5600CP-EVALZ 评估板演示 ADP5600 交错式逆变充电泵和负低压降稳压器 (LDO) 的功能。

可以使用 ADP5600CP-EVALZ 来评估简单器件测量,例如电源电压调整率、负载调整率和效率。评估板特性包括使用 SELx 跳线配置 LDO 稳压器输出,以及将工作频率与外部时钟同步。

ADP5600 数据手册中提供了 ADP5600 的详细说明,在使用此评估板时,应参考这些说明。

EVAL-ADP5600
ADP5600 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP5600的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览