ADP5360

推荐用于新设计

具有超低功耗电量计、电池保护、降压和升降压功能的先进电池管理PMIC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 线性电池充电器
    • 高精度和可编程充电端子电压以及高达 320 mA 的充电电流
    • 符合 JEITA 充电温度规范
  • 锂离子和锂聚合物电池监控器和保护
    • 具有自适应滤波器限制的基于电压的电量计
    • 独立的电池过充电和过放电保护
    • 具有外部 NTC 的温度传感器
  • 超低静态电流降压转换器
    • 快速输出放电选项
  • 超低静态电流升降压转换器
    • 快速输出放电选项
  • 通过手动复位 (MR) 和监控计时器进行监控
  • 装运模式延长电池寿命
  • 利用专用中断引脚实现完全 I2C 可编程性
ADP5360
具有超低功耗电量计、电池保护、降压和升降压功能的先进电池管理PMIC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 1


评估套件

eval board
EVAL-ADP5360

ADP5360 评估板

特性和优点

  • VBUS 输入电压:4.0 V 至 6.5 V
  • 适用于 ADP5360 的功能完备的评估板
  • 随附评估软件和安装 CD
  • 简单的套件测量,可通过以下套件进行演示
    • 电压源
    • 电池或电池模拟器
    • 电压表
    • 负载电阻或电气负载

产品详情

ADP5360 包括用于单一锂离子/锂离子电池充电的高性能线性稳压器、超低静态电流电量计和电池保护电路、超低静态降压和升降压开关稳压器以及监控电路。

ADP5360CB-EVALZ 评估板支持外部 USB 硬件保护装置连接,用户可以通过图形用户界面 (GUI) 软件来评估 I2C 接口提供的全面功能。

ADP5360 可在 −40°C 至 +85°C 的结温范围内工作,并采用 32 球 2.56 mm × 2.56 mm WLCSP 封装。

ADP5360 数据手册中提供了有关 ADP5360 的更多信息,必须同时参阅该数据手册和本评估板用户指南。

eval board
EVAL-HCRWATCH4Z

生命体征监测 (VSM) 手表

特性和优点

  • 生命体征监测平台
  • 可穿戴电池供电平台
  • 实时数据视图
  • 数据存储到闪存,以进行离线分析
  • 轻松配置

产品详情

生命体征监测 (VSM) 手表 EVAL-HCRWATCH4Z 是模块化开发、演示和数据收集平台,适用于基于ADI公司、模拟前端 (AFE) 和传感器的高性能生命体征监测的应用。

VSM 手表是一种可穿戴的电池供电套件,可对光电容积描记 (PPG)、皮肤电活动(EDA,基于生物阻抗)、皮肤温度、心电图(ECG,基于生物电势)和运动/活动(基于 3 轴加速度计)。

VSM 手表允许在内部存储器上存储同步的多参数数据,以便以后在 PC(Windows ®操作系统)或基于 Android 或 iOS 的套件上进行数据检索和离线分析和/或实时监控。

eval board
EVAL-STUDYWATCH45Z

Study Watch 4.5 User Guide

特性和优点

  • Device Configuration Block (DCB)
  • VSM Suite Library Configuration (LCFG)
  • Low Touch Feature

产品详情

This user guide explains the steps in connecting the ADI Study Watch 4.5 to a Microsoft Windows computer using a universal serial bus (USB) or Bluetooth low energy (BLE) for data streaming or logging, and analyzing the vital signs data using the Application Wavetool software.

ADI Vital Signs Monitoring Watch 4.5 is a product designed to showcase the capabilities of Analog Devices’ biomedical sensors and algorithms for vital sign monitoring.

The Study Watch 4.5 is a wearable, battery-powered device, which enables continuous monitoring and on-demand spot check measurement of photoplethysmography (PPG), electrocardiography (ECG, biopotential based), electrodermal activity (EDA, bioimpedance based), and skin temperature and motion/activity (based on a three-axis accelerometer). The raw sensor data can be parsed through the algorithms embedded within the watch to obtain real-time vital signs such as heart rate (HR), Oxygen saturation (SpO2), and respiration rate (RR).

EVAL-ADP5360
ADP5360 评估板
EVAL-HCRWATCH4Z
生命体征监测 (VSM) 手表
EVAL-STUDYWATCH45Z
Study Watch 4.5 User Guide

最新评论

近期浏览