官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
ADP1765
推荐新设计使用5 A、低VIN、低噪声、CMOS线性稳压器
- 产品模型
- 10
产品详情
- 输出电流:5 A(最大值)
- 低输入电压电源范围
- VIN = 1.10 V至1.98 V,无需外部偏置电源
- 固定输出电压范围(VOUT_FIXED):0.55 V至1.5 V
- 可调输出电压范围(VOUT_ADJ):0.5 V至1.5 V
- 超低噪声:2 µV rms,100 Hz至100 kHz
- 噪声频谱密度:5 nV/√Hz (10 kHz);4 nV/√Hz (100 kHz)
- 低压差:59 mV(典型值,5 A负载)
- 工作电源电流:5 mA(典型值,空载)
- 线路、负载和温度范围内的固定输出电压精度:±1.5%
- 出色的电源抑制比(PSRR)性能
- 典型值61 dB(10 kHz,5 A负载时)
- 典型值43 dB(100 kHz,5 A负载时)
- 出色的负载/线路瞬态响应
- 软启动可降低浪涌电流
- 针对小型22 µF陶瓷电容进行了优化
- 限流和热过载保护
- 电源良好指示器
- 精密使能
- 16引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装
ADP1765是一款低噪声、低压差(LDO)线性稳压器。它采用单输入电源工作,输入电压低至1.10 V,无需外部偏置电源用于提高效率,并提供高达5 A的输出电流(IOUT)。
ADP1765具有低至59 mV(典型值,5 A负载)的压差,工作裕量小,同时可保持调节并提供更高效率。
ADP1765经过优化,采用22 μF小型陶瓷输出电容便能实现稳定工作。ADP1765具有优质瞬态响应性能,所占印刷电路板(PCB)面积极小。
ADP1765提供0.55 V至1.5 V的固定输出电压。可调输出型号的输出电压(VOUT)可通过连接在VADJ和接地之间的外部电阻设置为0.5 V至1.5 V。
ADP1765将电容连接至SS引脚,从而实现外部可编程软启动时间。短路和热过载保护电路可以防止器件在不利条件下受损。ADP1765采用16引脚小型LFCSP封装,是适合各种应用的最小尺寸解决方案。
应用
- 适应噪声敏感应用:如射频(RF)收发器、模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)电路、锁相环(PLL)、压控振荡器(VCO)和时钟集成电路
- 现场可编程门阵列(FPGA)和数字信号处理器(DSP)电源
- 医疗和保健
- 工业与仪器仪表
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
视频 2
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP1765ACPZ-0.9-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADP1765ACPZ-1.0-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADP1765ACPZ-1.1-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADP1765ACPZ-1.2-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADP1765ACPZ-1.3-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADP1765ACPZ-1.5-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADP1765ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADP1765ACPZ0.85-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADP1765ACPZ0.95-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADP1765ACPZ1.25-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADP1765
- ADP1765-0.55
- ADP1765-0.9
- ADP1765-0.95
- ADP1765-1.0
- ADP1765-1.1
- ADP1765-1.2
- ADP1765-1.25
- ADP1765-1.3
- ADP1765-1.5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adp1765的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论