ADP1763

推荐新设计使用

3 A、低VIN、低噪声、CMOS线性稳压器

产品模型
18
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 输出电流:3 A(最大值)
  • 低输入电压电源范围
    • VIN = 1.10 V 至 1.98 V,无需外部偏置电源
  • 固定输出电压范围:VOUT_FIXED = 0.9 V 至 1.5 V
  • 可调输出电压范围:VOUT_ADJ = 0.5 V 至 1.5 V
  • 超低噪声:2 μV rms, 100 Hz 至 100 kHz
  • 噪声频谱密度
    • 4 nV/√Hz (10 kHz)
    • 3 nV/√Hz (100 kHz)
  • 低压差:95 mV(典型值,3 A负载)
  • 工作电源电流:4.5 mA(典型值,空载)
  • 线路、负载和温度范围内的固定输出电压精度:±1.5%
  • 出色的电源抑制比(PSRR)性能
    • 典型值59 dB(10 kHz,3 A负载时)
    • 典型值43 dB(100 kHz,3 A负载时)
  • 出色的负载/线路瞬态响应
  • 软启动可降低浪涌电流
  • 针对小型10 μF陶瓷电容进行了优化
  • 限流和热过载保护
  • 电源良好指示
  • 精密使能
  • 16引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装
  • AEC-Q100 适用于汽车应用
ADP1763
3 A、低VIN、低噪声、CMOS线性稳压器
ADP1763 Application Circuit ADP1763 Application Circuit ADP1763 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP1763
  • ADP1763-0.9
  • ADP1763-0.95
  • ADP1763-1.0
  • ADP1763-1.1
  • ADP1763-1.2
  • ADP1763-1.25
  • ADP1763-1.3
  • ADP1763-1.5
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD9208

单通道AD9208和双通道AD9208评估板

特性和优点

有两个评估选择:AD9208-3000EBZ 和 AD9208-DUAL-EBZ。

  • AD9208-3000 特性
    • 适用于 AD9208-3000 的功能完备的评估板。 
    • 宽带 Balun 驱动输入。 
    • 无需外部电源。使用来自 FMC 连接器的 12V-1A 和 3.3V-3A 电源。 
    • 单一软件界面,用于通过 ACE 进行套件控制和分析。 
  • AD9208-DUAL 特性
    • 该演示板展示了使用 HMC7044 的两个 AD9208 ADC 的多芯片同步。
    • ADC 和 FPGA 具有自包含时钟。
    • 12V 单外部电源
    • 可与 VCU118 或具有 FMC + (Vita57.4) 连接器的类似的 FPGA 开发板连接。
    • 使用 ADI 公司的 JESD204B IP 软件框架
    • 使用 Silent Switcher 技术的低 SWaP、高效功率传输。
    • 关于全面的软件支持,请参阅ADI 公司维基页面.

产品详情

AD9208-3000EBZ 支持 AD9208-3000 — 14 位、3GSPS 双通道模数转换器 (ADC)。该套件具有片内缓冲区和采样保持电路,确保实现低功耗、较小的封装尺寸和出色的易用性。该套件经过专门设计,支持对高达 5 GHz 的模拟信号进行直接 RF 采样。ADC 输入的 3 dB 带宽大于 9 GHz。AD9208 经过了全面优化,采用小巧紧凑的封装,可以提供宽泛的输入带宽、快速的采样速率、卓越的线性度以及低功耗。

此参考设计提供了在各种模式和配置下操作 ADC 时所需的所有支持电路。它经过专门设计,可以与 ADS7-V2EBZ 数据采集卡直接连接,从而让用户方便地下载所采集的数据以进行分析。现在,可以使用 ACE 软件包执行套件控制和后续的数据分析。

AD9208-DUAL-EBZ 是一款演示板,旨在使用 JESD204B subclass1 协议,显示多芯片同步。AD9208-3000 是一款 14 位、3GSPS 双路模数转换器 (ADC)。该套件经过专门设计,支持对高达 5 GHz 的模拟信号进行直接 RF 采样。ADC 输入的 3 dB 带宽大于 9 GHz。AD9208 经过了全面优化,采用小巧紧凑的封装,可以提供宽泛的输入带宽、快速的采样速率、卓越的线性度以及低功耗。HMC7044 是一款高性能、双环路、整数 N 抖动衰减器,能够为具有并行或串行(JESD204B 型)接口的高速数据转换器进行基准电压源选择,并产生超低相位噪声频率。LTM8074 是一款输入电压为 40VIN,连续电流为 1.2A,峰值电流为 1.75A 的降压型 µModule®(电源模块)稳压器。Silent Switcher 架构较大限度地降低了 EMI,同时可在高达 2.2MHz 的频率下实现高效率。

此参考设计提供了在各种模式和配置下操作 ADC 时所需的所有支持电路。它旨在使用 JESD204B subclass1 协议,轻松演示多芯片同步。该开发板旨在与具有 FMC + (Vita57.4) 连接器的 FPGA 开发板直接连接。

eval board
ADP176x-EVALZ

ADP1761/ADP1762/ADP1763评估板

特性和优点

  • 输入电压范围:1.1 V至1.98 V
  • 输出电流范围
    – ADP1761:0 mA至1 A
    – ADP1762:0 mA至2 A
    – ADP1763:0 mA至3 A
  • 输出电压精度:±1.5%
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C

产品详情

ADP1761、ADP1762和ADP1763评估板用于演示ADP1761、ADP1762和ADP1763系列线性调节器的功能。


使用单电压电源、电压表、电流表和负载电阻,即可对线路和负载调节、压差以及接地电流进行简单的器件测量。


有关ADP1761、ADP1762和ADP1763线性调节器的完整详情,请参见ADP1761、ADP1762和ADP1763数据手册,使用该评估板时应同时参考用户指南与UG-954。


EVAL-AD9208
单通道AD9208和双通道AD9208评估板
AD9208-3000 Evaluation Board AD9208-3000 Evaluation Board - Top View AD9208-3000 Evaluation Board - Bottom View AD9208-DUAL Evaluation Board AD9208-DUAL Evaluation Board - Top View AD9208-DUAL Evaluation Board - Bottom View
ADP176x-EVALZ
ADP1761/ADP1762/ADP1763评估板
ADP1761-1.3-EVALZ - Angle View ADP1761-1.3-EVALZ - Angle View ADP1761-1.3-EVALZ - Top View ADP1761-1.3-EVALZ - Bottom View

最新评论

近期浏览