ADMV8502

推荐用于新设计

90 MHz 至 225 MHz、数字可调谐带通滤波器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 数字可调谐、倍频程、带通调谐
  • 3 dB 带宽:9% ± 2%
  • 抑制性能 (20 dB):距离 fCENTER 17%
  • 以单芯片替代分立式滤波器组
  • 紧凑型 10 mm × 10 mm LGA 封装
ADMV8502
90 MHz 至 225 MHz、数字可调谐带通滤波器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADMV8502

评估 ADMV8502 90 MHz 至 225 MHz 数字可调谐带通滤波器

特性和优点

  • 适用于 ADMV8502 的功能完备的评估板
  • 适用于 SPI 的板载系统演示平台 (SDP-S)
  • 使用由 USB 驱动的板载 LDO 稳压器进行评估
  • 用于 SPI 控制的 ACE 软件接口

产品详情

ADMV8502-EVALZ 可用于评估 ADMV8502 数字可调谐带通滤波器 (BPF)。ADMV8502-EVALZ 集成了 ADMV8502 芯片、负电压发生器、低压降 (LDO) 调节器,以及连接 EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S) 系统演示平台 (SDP) 的接口,可实现简单高效的评估。负电压发生器和 LDO 稳压器允许 ADMV8502 通过 SDP-S,由 PC 的 5 V USB 电源供电,或由两个外部电源供电。

ADMV8502 是一款具有数字可选工作频率的 IC。该芯片可使用 4 线串行外设接口 (SPI) 进行编程,SDP-S 控制器支持用户通过 ADI 公司的分析、控制评估 (ACE) 软件与 ADMV8502 的 SPI 接口连接。

有关 ADMV8502 的完整详细信息,请参阅 ADMV8502 数据手册,在使用 ADMV8502-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADMV8502
评估 ADMV8502 90 MHz 至 225 MHz 数字可调谐带通滤波器

最新评论

近期浏览